background-waves

シリーズ: FS100 (Low Amp)

フラッシャーおよびタワー照明制御
製品ステータス| i
info
FS100 シリーズ(低アンペア)は、誘導負荷、白熱負荷、抵抗負荷の制御に使用できます。このシリーズは、1A(全波)または 2A(半波)の定常状態、10A の突入ソリッドステート出力を提供し、24 または 120VAC の入力電圧でご注文いただけます。FS100 シリーズは、工場出荷時に 75FPM の固定フラッシュレートで提供してしますが、45 〜 150FPM の範囲の固定、カスタムフラッシュレートでご注文いただくこともできます。コストが重要な要素となる OEM アプリケーションに最適です。


動作: 入力電圧が印加されると、T2 のオフ時間が始まります。オフ時間が終了すると、T1 のオン時間が始まり、負荷に電圧が加わります。T1 が終了すると、T2 が始まり、負荷に電圧がかからなくなります。このサイクルは、入力電圧が取り除かれるまで繰り返されます。
リセット: 入力電圧を取り除くと、出力とシーケンスが T2 にリセットされます。

  • コンパクトサイズ:38 x 23.9mm(1.5" x 0.94")
  • カスタムフラッシュレートを利用可能
  • OEM アプリケーションに最適
  • 特定のアプリケーションに合わせて調整:カスタムレートは 45 〜 150 FPM の範囲です
  • 高電流アプリケーションでの熱伝達を促進
  • AM ホットタワーやその他の高 RF 設備に最適
  • 白熱灯ビーコンの繰り返し突入電流に耐える

シリーズ: FS100(低アンペア) 関連資料