background-waves

FS155-30T

AC FLASHER | シリーズ: FA
info
FAシリーズとFSシリーズフラッシャーは、通信タワー、煙突、冷却タワー、高層ビル、橋梁、およびユーティリティタワーで長年使用されてきた実績からその信頼性が実証されています。 The highest quality components are encapsulated in a rugged plastic housing with a molded-in heat transfer plate. The flash rate, ratio, and failsafe design meet FAA regulations. Zero voltage switching can increase lamp life up to ten times. The FS155-30RF & FS165-30RF include superior RF filtering circuitry for use in high RF installations, including AM hot towers.


動作
FS Series - Flasher (OFF First)
FA Series - Flashers & Aux. Modules
Upon application of input voltage, the T2 OFF time begins. オフ時間が終了すると、T1 のオン時間が始まり、負荷に電圧が加わります。T1 が終了すると、T2 が始まり、負荷に電圧がかからなくなります。 This cycle repeats until voltage is removed.
リセット: 入力電圧を取り除くと、出力とシーケンスが T2 にリセットされます。

特性価格
入力電圧(V)
120 V ac
出力負荷定格(VA)
2500W
フラッシュレート(fpm)
30 ±10%
寸法
高さ 2 x 幅 2 インチ (50.8 x 50.8 mm)
電気回路
カプセル型
湿度
相対湿度 95% (結露しないこと)
入力 AC ライン周波数(Hz)
50/60
入力許容誤差(%)
±20%
突入
200 A peak for 1 cycle of AC line
取付け方式
Surface mount with one #10 (M5 x 0.8) screw
オン / オフ比
50-67% ON time; 33-50% OFF time
最大動作温度 (°C)
65
動作温度最高(華氏)
149
最低動作温度(°C)
-55
動作温度最低(華氏)
-67
保管温度最高°C
85
保管温度最高華氏
185
保管温度最低°C
-55
保管温度最低華氏
-67
端子タイプ
0.25 インチ (6.35 mm) オス型クイックコネクト端子

FS155-30T 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
FS155-30TAC FLASHER

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。