background-waves

シリーズ: FA

タワーおよび障害物照明制御
製品ステータス| i
info
FAシリーズとFSシリーズフラッシャーは、通信タワー、煙突、冷却タワー、高層ビル、橋梁、およびユーティリティタワーで長年使用されてきた実績からその信頼性が実証されています。 The highest quality components are encapsulated in a rugged plastic housing with a molded-in heat transfer plate. The flash rate, ratio, and failsafe design meet FAA regulations. Zero voltage switching can increase lamp life up to ten times. The FS155-30RF & FS165-30RF include superior RF filtering circuitry for use in high RF installations, including AM hot towers.


動作
FS Series - Flasher (OFF First)
FA Series - Flashers & Aux. Modules
Upon application of input voltage, the T2 OFF time begins. オフ時間が終了すると、T1 のオン時間が始まり、負荷に電圧が加わります。T1 が終了すると、T2 が始まり、負荷に電圧がかからなくなります。 This cycle repeats until voltage is removed.
リセット: 入力電圧を取り除くと、出力とシーケンスが T2 にリセットされます。

  • Zero voltage switching
  • カプセル型
  • Metalized mounting surface
  • Superior RF filtering circuitry (RF models only)
  • High inrush capability up to 200A
  • Delivers up to 10 times longer lamp life
  • 衝撃や振動、湿度から保護
  • 高電流アプリケーションでの熱伝達を促進
  • AM ホットタワーやその他の高 RF 設備に最適
  • 白熱灯ビーコンの繰り返し突入電流に耐える

FA 部品

Filtersフィルター

シリーズ: FA 関連資料