background-waves

タワーおよび障害灯制御

リテルヒューズ製のタワーおよび障害物照明制御リレーは、1 つまたは複数のビーコンの作動を遠隔監視します。リレーは、ランプの故障を示す電流の低下を検出すると、LED インジケータを点灯させ、メンテナンスが必要であることをオペレータに知らせます。時間遅延が不必要なアラームを最小限に抑えます。当社は定常燃焼ビーコンまたは点滅ビーコン用のリレーを取り揃えています。
  • 120 V ac または 230 V ac の AC 入力電圧
  • 出力負荷定格 230 V ac で最大 5 kW
  • 最大 10 秒の固定トリップ遅延
  • 最大 +65 °C で動作
  • FAA および FCC 準拠のバージョンが利用可能
  • カプセル型回路が利用可能
  • SPDT 出力回路または常時開(フォーム A)接点で使用可能

タワーおよび障害灯制御 部品

Filtersフィルター

タワーおよび障害灯制御 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 通信塔
  • 冷却塔
  • 煙突
  • 高層ビル
  • 送電塔