background-waves

SC3120A

S.S. CONTROL 3 CHANNEL CHASER | シリーズ: SC3/SC4
info
SC3/SC4シリーズは、白熱灯負荷の連続3回路・4回路点滅用に設計されたソリッドステート3および4チャンネルのチェイサーです。 Unlike electromechanical chasers, there are no contacts to arc, wear, and eventually fail. Fixed or adjustable rates of 30 to 300 operations per minute.


動作
Sequential 3 or 4 circuit flashing of incandescent loads with equal time delays for each load. Upon application of input voltage, Load 1 is energized. At the end of the time delay, Load 1 de-energizes and Load 2 energizes. At the end of the time delay, Load 2 de-energizes and Load 3 energizes. This cycle continues until input voltage is removed. The set time delay (rate) is the timing for the whole cycle, for all 3 or 4 loads (output contacts).
Reset: Removing input voltage resets the unit and cycle.

特性価格
入力電圧(V)
120 V ac
出力負荷定格(VA)
1 A steady state per output
寸法
3.5 H x 2.5 W インチ(88.9 x 63.5 mm)
電気回路
カプセル型
絶縁破壊
≥2000 Vrms terminals to mounting surface
湿度
相対湿度 95% (結露しないこと)
入力 AC ライン周波数(Hz)
50/60
入力許容誤差(%)
±15%
絶縁抵抗 (Ω)
≥100
取付け方式
Surface mount with two #6 (M3.5 x 0.6) screws
オン / オフ比
30 operations per minute - fixed
最大動作温度 (°C)
60
動作温度最高(華氏)
140
最低動作温度(°C)
-20
動作温度最低(華氏)
-4
出力タイプ
Solid state
保管温度最高°C
85
保管温度最高華氏
185
保管温度最低°C
-40
保管温度最低華氏
-40
端子タイプ
0.25 インチ (6.35 mm) オス型クイックコネクト端子

SC3120A 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SC3120AS.S. CONTROL 3 CHANNEL CHASER

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。