シーケンシング制御

リテルヒューズは、通信塔、煙突、冷却塔、高層ビル、橋梁、ユーティリティタワーなど、さまざまな工業用アプリケーション向けにナビゲーション照明制御ソリューションを提供しています。この製品グループには、SC シリーズで利用可能なシーケンシング制御が含まれています。このシリーズには、各負荷に対して等しい時間遅延で白熱ランプ負荷を 3 回路連続点滅させるように設計された 3 または 4 チャンネルオプションのソリッドステートコンポーネントがあります。リテルヒューズ SC シリーズの詳細な仕様についてはデータシートをご覧ください。
- Solid-state components
- Fully encapsulated circuitry
- No moving parts to arc or wear out over time
- 衝撃、振動、湿度から保護するカプセル化
シーケンシング制御 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) | |
---|---|---|---|---|
120 V ac | 1 A steady state per output | |||
120 V ac | 1 A steady state per output |