フラッシャー

リテルヒューズは、通信塔、煙突、冷却塔、高層ビル、橋梁、送電塔など、さまざまな工業用アプリケーション向けのナビゲーション照明制御ソリューションを提供しています。この製品グループには、誘導負荷、白熱灯負荷、抵抗負荷を制御するように設計されたフラッシャーのシリーズが 6 種類あります。これらの製品は、固定および調整可能なフラッシュレートを備えたソリッドステートおよびリレー出力制御を特徴としています。リテルヒューズのビーコンフラッシャーおよびランプモニターは、長年にわたりさまざまな産業分野でその信頼性が実証されてきました。お客様固有のニーズに合ったリテルヒューズのフラッシャーのラインナップをご覧ください。
- 24 V ac〜240 V ac の AC 入力電圧許容差
- 12 V dc〜120 V dc の DC 入力電圧許容差
- 250mA〜3A の定常出力負荷定格
- 50:50 のオンオフ比
- 40 °C から +85 °C の範囲の温度で動作
- 固定フラッシュレートまたは選択可能なフラッシュレート
- ソリッドステート回路
フラッシャー 部品
フィルター
19 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) | Output Form | Flash Rate (fpm) | Dimensions |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) | Output Form | Flash Rate (fpm) | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 75 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 45 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 60 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 75 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 45 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
120 V ac | Halfwave rectified AC: 2 A steady state maximum | 75 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
24 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 75 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
24 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 75 ±20% | 1.5 H x 0.94 W in. (38.1 x 23.9 mm) | ||||
12 V dc | 3 A maximum load rating steady state | 45 ±10% | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | ||||
24 V dc | 3 A maximum load rating steady state | 90 ±10% | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | ||||
12 V dc | 0.25-2.5 A maximum load rating steady state | Fixed at 75 ±10% | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) | ||||
24 V dc | 0.25-2.5 A maximum load rating steady state | Fixed at 75 ±10% | 2 H x 2 W in. (50.8 x 50.8 mm) |
フラッシャー アプリケーション
- 橋
- 通信塔
- 冷却塔
- 煙突
- 高層ビル
- 送電塔