フラッシャー&タワー照明制御
リテルヒューズは、通信塔、煙突、冷却塔、高層ビル、橋梁、ユーティリティタワーなど、さまざまな工業用アプリケーション向けのフラッシャーや鉄塔照明制御機器を設計・製造しています。これらのナビゲーション照明制御ソリューションには、障害物照明制御、ソリッドステートシーケンス制御、LED ビーコンランプアラームリレー、誘導負荷、白熱灯負荷、抵抗負荷用のフラッシャーの選択が含まれます。この幅広い製品ラインアップには、最も厳しい要件の要求を満たすように設計され、FAAおよびFCCの仕様に適合するように校正されたフォトコントロールシリーズも含まれています。
下のサブカテゴリ フラッシャー&タワー照明制御
フラッシャー&タワー照明制御 部品
フィルター
39 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) | Flash Rate (fpm) | Output Form |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Load Rating (VA) | Flash Rate (fpm) | Output Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 V ac | 2500 W @ 120 Vac | 30 ±10 | ||||
120 V ac | 2500 W @ 120 Vac | 30 ±10 | ||||
230 V ac | 5000 W @ 230 Vac | 30 ±10 | ||||
230 V ac | 5000 W @ 230 Vac | 30 ±10 | ||||
120 V ac | 2500 W | 30 ±10% | ||||
120 V ac | 2500 W | 30 ±10% | ||||
230 V ac | 5000 W | 30 ±10% | ||||
120 V ac | One isolated SPDT relay rated 5 A resistive; Two solid-state line voltage outputs rated 0.5 A steady and 5 A inrush | 3 total: 1 relay and 2 solid state | ||||
230 V ac | One isolated SPDT relay rated 5 A resistive; Two solid-state line voltage outputs rated 0.5 A steady and 5 A inrush | 3 total: 1 relay and 2 solid state | ||||
120 - 230 V ac | One isolated SPNO relay rated 5 A @ 240 Vac or 30 Vdc resistive - 1/4 hp @125 Vac - 1/2hp @ 250 Vac; One SPDT relay rated at 10 A @ 240 Vac or 30 Vdc resistive - 1/4 hp @125 Vac - 1/2 hp @ 250 Vac; One solid-state line voltage output rated 0.5 A steady and 5A inrush | 3 total: 2 relay and 1 solid state | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 75 ±20% | ||||
120 V ac | Fullwave AC: 1 A steady state | 45 ±20% |