電流監視リレー変換器

リテルヒューズの電流および負荷監視リレー、センサー、トランスデューサは、負荷監視に最適なソリューションです。これらの製品は、不規則性による機器の損傷から保護し、問題を引き起こす前にリスクを予測します。回路を通過する入出力電流を監視して、過電圧または不足電圧、過電流または不足電流、位相の問題、その他のインジケータなどの警告サインがないか監視します。各保護ユニットは、適用可能な応答を提供します。リテルヒューズでは、単相電流モニター、負荷センサー / リレー、電流変換器、電流センサー、および遠隔監視用アクセサリを提供しています。
電流監視リレー変換器 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示
品番 | アクション | Termination Type | Output Load Rating (VA) | Sensor Hole Size | Sensor Monitored Current Range |
---|
品番 | アクション | Termination Type | Output Load Rating (VA) | Sensor Hole Size | Sensor Monitored Current Range | |
---|---|---|---|---|---|---|