background-waves

ALT230-S-SW

ALTERNATING RELAY/ 195-250V/ 8 | シリーズ: ALT オルタネートリレー
info
ALT交流リレーは、2つの負荷を交互に適用する目的で使用されます。このALTは、二重ポンプアプリケーションで両方のポンプの稼働時間のバランスをとる目的で広く使用されています。

ALT-S は、単一の高レベルフロートアプリケーションで使用されます。フロートスイッチが開くと、オルタネートリレーの状態が変化し、次にフロートが閉じるときに他のポンプが強制的に作動します。すべての ALT リレーにはデバウンス機能が組み込まれており、スイッチまたはフロート接点が瞬間的にバウンスした場合にリレーの状態が変化するのを防ぎます。

ALT-X は内部に交差接続リレーを備えており、デュアル高レベルフロートアプリケーションで使用されます。これらのフロートは、一般にリードおよびラグフロートと呼ばれます。

ポンプは ALT-S バージョンと同様に交互に作動しますが、交差接続されたリレー構成により、リードフロートとラグフロートの両方が閉じているときに両方のポンプを同時に作動させることができます。これらのリレーには、フロートスイッチが閉じられるたびにポンプの 1 つを手動で強制的に作動させるために使用される内蔵スイッチ (SW オプション) も用意されています。これは、修理やテスト目的でポンプを取り外す場合に役立ちます。ALT-X-SW の場合、スイッチは基本的に 1 つのポンプをリードポンプにし、両方のフロートが閉じているときに 2 番目のポンプが作動することを可能にします。

UL 定格には OT08PC ソケットを使用する必要があります。

特性価格
入力電圧(V)
195 - 250 Vac
出力形式
SPDT
寸法
高さ 1.75 x 幅 2.38 x 奥行 4.13 インチ(44.5 x 60.3 x 104.8 mm)
重量 (kg)
0 Kg(キログラム)
デバウンス遅延時間(秒)
0.5
入力電流範囲 (A)
0.04
入力インピーダンス (Ω)
100000
最大入力電力(W)
5
出力負荷定格(VA)
480 VA @ 240 Vac
取付け方式
DIN レールまたは表面実装(OT08-PC ソケットに差し込む)
最大動作温度 (°C)
50
動作温度最高(華氏)
122
最低動作温度(°C)
-40
動作温度最低(華氏)
-40

ALT230-S-SW 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
ALT230-S-SWALTERNATING RELAY/ 195-250V/ 8

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。