ALT交流リレーは、2つの負荷を交互に適用する目的で使用されます。このALTは、二重ポンプアプリケーションで両方のポンプの稼働時間のバランスをとる目的で広く使用されています。
ALT-S は、単一の高レベルフロートアプリケーションで使用されます。フロートスイッチが開くと、オルタネートリレーの状態が変化し、次にフロートが閉じるときに他のポンプが強制的に作動します。すべての ALT リレーにはデバウンス機能が組み込まれており、スイッチまたはフロート接点が瞬間的にバウンスした場合にリレーの状態が変化するのを防ぎます。
ALT-X は内部に交差接続リレーを備えており、デュアル高レベルフロートアプリケーションで使用されます。これらのフロートは、一般にリードおよびラグフロートと呼ばれます。
ポンプは ALT-S バージョンと同様に交互に作動しますが、交差接続されたリレー構成により、リードフロートとラグフロートの両方が閉じているときに両方のポンプを同時に作動させることができます。これらのリレーには、フロートスイッチが閉じられるたびにポンプの 1 つを手動で強制的に作動させるために使用される内蔵スイッチ (SW オプション) も用意されています。これは、修理やテスト目的でポンプを取り外す場合に役立ちます。ALT-X-SW の場合、スイッチは基本的に 1 つのポンプをリードポンプにし、両方のフロートが閉じているときに 2 番目のポンプが作動することを可能にします。
UL 定格には OT08PC ソケットを使用する必要があります。
- デバウンス遅延
- 修理またはテストのためにポンプを取り外す際にリードポンプを強制的に作動させる (一部のモデル)
- 修理またはテストのためにポンプを取り外す際にリードポンプを強制的に作動させる (一部のモデル)
- 波浪やタンク内の飛沫による厄介な作動原因を防止
- 修理またはテストのためにポンプを取り外す際にリードポンプを強制的に作動させる (一部のモデル)
ALT オルタネートリレー 部品
フィルター
10 合計結果の 1 から 10 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Mount Method | Dimensions | Weight (kg) | Debounce Time Delay (s) | Input Current Range (A) | Input Impedance (Ω) | Maximum Input Power (W) | Output Load Rating (VA) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Mount Method | Dimensions | Weight (kg) | Debounce Time Delay (s) | Input Current Range (A) | Input Impedance (Ω) | Maximum Input Power (W) | Output Load Rating (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 26 Vac/Vdc | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 10000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
20 - 26 Vac/Vdc | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 10000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
95 - 125 Vac | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 56000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
95 - 125 Vac | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 56000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
95 - 125 Vac | Cross wired DPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 56000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
95 - 125 Vac | Cross wired DPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 56000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
195 - 250 Vac | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 100000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
195 - 250 Vac | SPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 100000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
195 - 250 Vac | Cross wired DPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 100000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac | ||||
195 - 250 Vac | Cross wired DPDT | 1.75 H x 2.38 W x 4.13 D in. (44.5 x 60.3 x 104.8 mm) | 0 Kg (kilogram) | 0.5 | 0.04 | 100000 | 5 | 480 VA @ 240 Vac |