background-waves

オルタネートリレー

リテルヒューズのオルタネートリレーを使用することにより、2 つ以上の電気モーターの稼働時間を均等にして電気負荷を最適化できます。これらのリレーは、アクティブなポンプやコンプレッサーへの電気の流れを制御し、均等化するためによく使用されます。これにより、機器の故障を防ぎ、機器の寿命を最大限に延ばします。
  • 24 V ac または240 V ac の入力 AC 電圧
  • 24 V dc または 110 V dc の入力 DC 電圧
  • 1 秒〜 10 秒のプログラム可能な遅延
  • -40 °C ~ +85 °C の動作温度範囲
  • マイクロコントローラベースの動作
  • コンパクト設計
  • SPDT 出力回路または常時開(フォーム A)接点で使用可能
  • 内部回路を振動、埃、湿気から保護するカプセル型

オルタネートリレー 部品

Filtersフィルター

オルタネートリレー アプリケーション

ハイライトセクション

  • AC モーター
  • コンプレッサー
  • DC モーター
  • ポンプ

オルタネートリレー 関連資料

オルタネートリレー 注目の製品