background-waves

リードリレー

リードリレーは、誘導コイルとリードスイッチをコンパクトなモジュールにまとめたもので、磁気リレーのスイッチとして機能します。このインラインリレーは、自動試験装置、電気通信装置、セキュリティシステムにおいて卓越した効率性を発揮します。リテルヒューズは、ノーマルオープン、ノーマルオープン高電圧、ノーマルクローズ、チェンジオーバー接点を備えたリードリレースイッチを製造しています。弊社の既製のリレーがお客様のアプリケーションのニーズを正確に満たさない場合は、弊社までご連絡いただき、カスタマイズしたソリューションの開発プロセスを開始してください。
  • コイル電圧定格:5V、12V、または24V
  • コイル抵抗定格:125Ω ~ 2.15kΩ
  • スイッチング電圧:175V dc、200V dc、300V dc
  • スイッチング電流定格:250mA または 500mA
  • スイッチング電力定格:5W または 10W
  • UL 認定
  • RoHS 適合
  • ミニチュアおよびサブミニチュアパッケージ
  • 電気機械式リレーよりも電力消費が少ない
  • 腐食や汚れに強い密閉型スイッチング接点

リードリレー 部品

Filtersフィルター

リードリレー アプリケーション

Smoke detector with smoke
煙・熱検知器

Wired smoke detectors and heat alarms require dependable ac power supplies, highly efficient dc–dc converters, and accurate temperature sensors.

PIR motion detector
PIRモーションディテクター

Passive infrared (PIR) sensors work with security systems, lighting controls, and automated doors and gates to make buildings safer. A block

ハイライトセクション

  • 工業用制御装置
  • 計装
  • セキュリティシステム
  • 電気通信機器

リードリレー 関連資料

リードリレー 注目の製品