background-waves

シリーズ: SE-134C

地絡接地チェックモニター
製品ステータス| i
info
SE-134C/SE-135 はマイクロプロセッサをベースにし、抵抗接地または直接接地システム向けにアース線モニターおよび漏電リレーを組み合わせた製品です。この製品は、接地導体の完全性を監視し、ポータブル装置を漏電による有害な電圧から保護します。SE-134C/SE-135 は、掘削機、鉱業用ショベル、陸と船を繋ぐパワーケーブル、ドックサイドクレーン、スタッカ リクレーマ、水中ポンプ、ポータブルコンベアなどの大型モバイル装置の垂下ケーブル監視分野において定評のある製品です。
  • Adjustable pickup (0.5-12.5 A for SE-CS10) (2 - 50 A for SE-CS40)
  • Adjustable time delay (0.1-2.5 s)
  • 出力接点
  • Ground-check LED indication
  • CT ループモニタリング
  • High-induced-ac rejection
  • DFT (Harmonic) filter
  • Zener-characteristic termination assembly
  • Fail-safe circuits
  • 絶縁保護コーティング
  • Unit can be used on a wide variety of trailing cable applications
  • Adjustable trip delay for quick protection and system coordination
  • Separate annunciation of ground-fault and groundcheck faults
  • Indication of open or short ground-check wire makes it easier to find faults
  • CT未接続時のアラーム
  • Makes unit suitable for applications with high voltages and long cables
  • Prevents false operation
  • Provides reliable ground-check loop verification
  • Ensures ground-check and ground-fault circuits remain safe even in the event of equipment failure
  • Additional coating protects circuit boards against harsh environment

SE-134C 部品

Filtersフィルター

シリーズ: SE-134C 関連資料

SE-134C 関連製品

代替