background-waves

SE-105DL

製品ステータス| i

SE-105DL

GF-GC Monitor 120VAC/VCD Latching GC | シリーズ: SE-105
info
SE-105/SE-107 は、抵抗接地システム向けにアース線モニターおよび漏電リレーを組み合わせた製品です。この製品は、接地導体の完全性を監視し、ポータブル装置を漏電による有害な電圧から保護します。SE-105/SE-107 は、垂下ケーブル 5 kV および地下での鉱業アプリケーションに最適です。さらに高い電圧または長ケーブルアプリケーションに関しては、SE-134C/SE-135 をご参照ください。
特性価格
供給電圧 AC
120
供給電圧 DC
120
リレー接点構成
1 フォーム A (N.O.)
IEEE デバイス番号
3GC - 50G - 50N - 51G - 51N
リレー接点の動作
Fail-safe / Non Fail-safe
寸法
高さ 5.9 x 幅 4.3 x 奥行 3.9 D インチ
重量 (kg)
0 Kg(キログラム)
自動マニュアル
リセット
Latching GC; Latching GF
絶縁保護コーティング
スタンダード
周波数 (Hz)
50; 60; ASD
GF トリップレベル A
0.5; 2.0; 4.0
GF トリップ時間(秒)
0.1 - 2.0
調波フィルタリング
スタンダード
リセットタイプ
Front-panel switch/Remote N.O. Contact
システムタイプ
Resistance Grounded AC

SE-105DL 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SE-105DLGF-GC Monitor 120VAC/VCD Latching GC

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。