background-waves

垂下ケーブル保護

垂下ケーブル保護リレーは、漏電や有害な電圧による損傷を防止します。また、このリレーは接地導体の完全性を継続的に監視します。リテルヒューズが製造するさまざまなバージョンは、地下採掘機械、固定式クレーン、ポータブルコンベアでの使用に特化してそれぞれ設計されています。
  • 120 V ac から 240 V ac の交流供給電圧定格
  • 50 Hz〜60 Hzで動作
  • 24/48 V dc または 120/240 V dc からの直流供給電圧定格
  • トリップ電流設定は 500mA から 12.5A まで調整可能
  • トリップ時間の遅延は 100 ms から 2.5 s の間で調整可能
  • CSA 規格に適合
  • UL 認定および UL 規格認定
  • 常時開(フォーム A)、常時閉(フォーム B)、または常時開 - 常時閉の組み合わせ(フォーム C)接点で利用可能
  • フェイルセーフ接地チェック回路
  • 絶縁保護コーティングが内部回路を腐食から保護

垂下ケーブル保護 部品

Filtersフィルター

垂下ケーブル保護 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 船舶用クレーン
  • ポータブルコンベア
  • 船から陸への電力ケーブル
  • 水中ポンプ
  • 露天および地下採鉱設備

垂下ケーブル保護 関連資料