background-waves

抵抗接地

リテルヒューズでは、故障電流を制限することで不要な故障によるダメージを及ぼさず、保護リレーが設計どおりに動作できるようにするさまざまな抵抗接地/NGR 監視製品を提供しています。これらの高品質製品は、非接地および直接接地の配電システムに関連する問題の多くを防ぎます。また、中性点からアースへの接続も監視します。これらのユニットは、障害点における損傷を抑え、過渡過電圧を排除し、アーク放電の危険性を低減し、選択的な電流ベースの漏電検知に適切なトリップレベルを提供します。

抵抗接地 部品

Filtersフィルター

抵抗接地 関連資料

抵抗接地 情報センター

抵抗接地は地絡電流を 5 A にまで削減し、漏電箇所を特定する機能を備えていることで過渡過電圧および単相アーク放電の危険性をなくします。IEEE 規格 141-1993 によれば、アーク放電の危険性は地絡電流が 5 A 以下になると除去されます。2.4 kV 以上のシステムには、低抵抗接地システムが使用できます。適切なサイズの抵抗接地システムは、非接地システムの過渡過電圧と漏電箇所の特定の難しさという 2 つの問題を解決します。

中性点接地抵抗器のサイズ決定方法