background-waves

モーター & ポンプ保護

モーターおよびポンプ保護リレーは、過負荷、詰まり、相損失、不均衡な負荷、激しい始動、過熱、低電圧、過度の運転サイクルによる損傷や停止を防ぎます。また、このユニットは効率性の確保にも役立ちます。リテルヒューズは、単相、三相、低電圧、中電圧のモーターやポンプ用に多機能リレーを製造しています。オプションデバイスは、コストに見合う機能として、巻戻しの制限、ダウンタイムの短縮、モーターとポンプの寿命の延長などを行います。
  • 65 V ac〜600 V acの交流供給電圧定格
  • 50 Hz〜60 Hzで動作
  • 24 V dc〜275 V dc の直流供給電圧定格
  • CSA 規格に適合
  • UL 認定および UL 規格認定
  • 常時開(フォーム A)または常時開 - 常時閉の組み合わせ(フォーム C)接点で利用可能
  • 複数の単極双投出力、または単極単投出力のバージョンあり
  • 無線およびイーサネット通信オプション

モーター & ポンプ保護 部品

Filtersフィルター

モーター & ポンプ保護 アプリケーション

white HVAC units on a roof
HVAC

大手 OEM は、HVAC 装置の重要な電子コンポーネントにリテルヒューズの製品を採用しています。 弊社では、回路を電気故障による損傷から保護し、負荷を制御してシステムパフォーマンスを向上させ、温度を正確に検知するなど、最も幅広いデバイスのポートフォリオを設計しています。

モーター & ポンプ保護 関連資料

モーター & ポンプ保護 注目の製品

モーター & ポンプ保護 情報センター

モーターは重要な投資であり、しばしば不可欠なプロセスに駆動力を提供します。モーター保護リレーは、巻線を電気故障や熱的過負荷による損傷から保護するために使用されます。適切なモーター保護機器を導入することでモーターの損傷を防止できるだけでなく、プロセス全体の最適化と中断の現象が実現します。モーター保護リレー使用時のコスト回収は、モーターの寿命を伸ばし、モーターの逆回転を防いでダウンタイムを短縮することで達成されます。