SE-704 シリーズはマイクロプロセッサを搭載し、直接接地および抵抗接地された AC システム用の漏電モニターです。10 mA からの極めて高精度の漏電検知を提供し、調波含有率の高いシステムに使用できます。SE-704 の出力リレーは、低電圧またはシャントトリップのアプリケーション用にフェイルセーフまたは非フェイルセーフモードで動作可能です。出力接点は保護トリップ回路(マリーナやボートヤードのフィーダー回路など)またはアラーム表示回路での使用に接続が可能です。アナログ出力は PLC またはメーターと使用できます。SE-704 は、CE 規則 C22.1-21 セクション 78-052(2)および NEC 555.35(A)(1)、555.35(3)、マリーナアプリケーション用の 555.53 に適合するシャントトリップ回路ブレーカーとの統合が可能です。
- 設定可能なピックアップ(10 mA-5 A)
- 調整可能な遅延(30 マイクロ秒-2.0 秒)
- 出力接点
- アナログ出力(0-5 V & 0-1 mA)
- CT ループモニタリング
- 選択可能な接点動作モード
- 不揮発性トリップメモリー
- 調波フィルタリング
- ユニバーサル電源
- マイクロプロセッサ搭載
- 幅広い低レベル保護とシステムコーディネーションを提供
- 迅速な保護とシステム調整が可能
- フォーム A とフォーム B の漏電出力接点で、個別のアナウンス回路とトリップ回路を動作させることができます。
- オプションのメーター(PGA-0500)または制御システムを接続できます
- CT未接続時のアラーム
- フェイルセーフまたは非フェイルセーフを選択可能で、シャントまたは低電圧ブレーカーコイルに接続可能
- 非通電時にトリップ状態を保持し、トラブルシューティングを簡素化
- 厄介なトリップを排除
- PT の片側に障害があるアプリケーションでの動作が可能で、多くのアプリケーションに柔軟に対応
- キャリブレーション不要 - メンテナンスコストを節約
SE-704 部品
フィルター
2 合計結果の 1 から 2 までを表示
品番 | アクション | Supply Voltage AC | Supply Voltage DC | Relay Contacts Config | Analog Output Current (mA) | Analog Output Voltage (V) | IEEE Device Numbers | Relay Contacts Operation | Dimensions | Weight (kg) | Auto Manual Reset | Conformally Coated | CT Loop Monitoring | Frequency (Hz) | GF Trip Level A | GF Trip Time (s) | Harmonic Filtering | Reset Type | System Type | Test Button |
---|
品番 | アクション | Supply Voltage AC | Supply Voltage DC | Relay Contacts Config | Analog Output Current (mA) | Analog Output Voltage (V) | IEEE Device Numbers | Relay Contacts Operation | Dimensions | Weight (kg) | Auto Manual Reset | Conformally Coated | CT Loop Monitoring | Frequency (Hz) | GF Trip Level A | GF Trip Time (s) | Harmonic Filtering | Reset Type | System Type | Test Button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-704 アプリケーション
- 直接接地および抵抗接地 AC システム