Depend on Littelfuse to deliver reliable electronics solutions for each component of a wireless charging system for electric cars, buses, and

漏電リレー
漏電リレー 部品
漏電リレー アプリケーション

EV ワイヤレス充電器
漏電リレー 関連資料
漏電リレー 情報センター
電気システムを接地する第一の目的は、電気故障に対する保護の提供です。しかし、これは1970年代まで一般的ではありませんでした。それ以前は、ほとんどの商業および工業システムは接地されていませんでした。
非接地システムは最初の漏電では大きなダメージを及ぼしませんが、漏電に関連する被害があまりに多く発生したため、接地に関する考え方に変化が起こりました。接地システムには、ショックの危険性の軽減や雷に対する保護など、その他の利点もあります。電気故障は、相間故障と漏電という 2 つのカテゴリーに分けられます。
数々の研究により、電気故障の 98% が漏電であることが明らかになっています(出典:Woodham, Jack, P.E. The Basics of Grounding Systems)。ヒューズが相間故障に対する保護を提供する一方、保護リレーなどの保護を追加して漏電に対する保護を行うことが一般的に必要となります。