background-waves

フィーダー保護

フィーダー保護リレーは、工業施設や処理施設の電源回路の保護に役立ちます。リテルヒューズのリレーは、漏電、過電流、過電圧、不足電流、低電圧、および不均衡負荷に対して統合的な保護機能を提供します。また、ブレーカーの制御、電流と電圧の測定、リアルタイムデータの表示も行います。
  • 65 V ac〜265 V acの交流供給電圧定格
  • 50 Hz〜60 Hzで動作
  • 80 V dc〜275 V dc の直流供給電圧定格
  • 4A〜20A のアナログ出力電流定格
  • 一次 CT 比率の 5 % から 100% の漏電トリップ定格
  • CSA 規格に適合
  • 常時開(フォーム A)または常時開 - 常時閉の組み合わせ(フォーム C)接点で利用可能
  • フェイルセーフ/非フェイルセーフ接点動作
  • 絶縁保護コーティングが内部回路を腐食から保護
  • DFT 高調波フィルタリング
  • LEDスクリーンに測定および計算されたパラメータを表示
  • オンボードの 64 イベントレコーダーがシステムパフォーマンスの診断を支援

フィーダー保護 部品

Filtersフィルター

フィーダー保護 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 化学プラント
  • 製造工場
  • 石油精製所
  • 加工施設
  • 水/廃水処理場

フィーダー保護 関連資料

フィーダー保護 情報センター

FPU-32 フィーダー保護ユニットは、総合的な保護、測定、データ記録機能を提供します。サイズがコンパクトで既存の CT に使用できるため、旧型リレーの改良およびアップグレードに最適です。FPU-32 は、処理、製造、石油、化学、排水処理施設における配電フィーダーの保護に使用されます。