PGA-LS10シリーズのアーク放電ポイントセンサーは、前面に取り付けられた円柱レンズにより、前方の全方位の光を検知することができます。これらのセンサーは、アークの発生点となる電源接続を直接見通せるようにスイッチボードに取り付けられます。検出範囲はアークの電力によって異なります。リテルヒューズ PGR-8800アーク放電リレーの1のトリップレベル設定では、半径2メートル範囲内の3 kAを超えるアークすべてを検知します。これらのポイントセンサーとアーク放電リレーは、アーク放電の有害な影響からの保護力が優れており、電気機器の寿命を向上させ、作業員の安全も確保します。
- 直接見通すことができる
- 円柱レンズ
- Improves detection capability
- Enhances arc detection
PGA-LS10 部品
フィルター
24 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Weight (kg) |
---|
品番 | アクション | Weight (kg) | |
---|---|---|---|
PGA-LS10 アプリケーション
- For use with Littelfuse arc-flash relays