background-waves

シリーズ: D0920

D0920 シリーズ - アーク検知ユニット
製品ステータス| i
info

D0920 シリーズアーク検出ユニットは、電力配電システムで使用される高速リレーです。アーク放電監視のためのシンプルでコスト効率に優れたソリューションを提供します。この機器は配電盤に取り付けられた最大 2 つの A0220 ポイントセンサーをサポートし、230 V ac 電源を必要とします。D0920 は故障を検出し、1 ms 未満でトリップ出力をパルス化します。A0220は 180°の検出領域を特徴とし、2 m の半球内で 3 kA のアークを検出することができます。このポイントセンサーには、10 m のケーブルを使用することが可能です。D0920 アーク検出ユニットは、アーク放電の有害な影響に対して優れた保護を提供し、電気機器の寿命を向上させ、また作業員の安全を確保します。このユニットは CCC および CE の両方の認証を取得しています。

動作

D0920 制御電源は、通常、配電盤の主電源から供給されます。アーク故障が発生すると、AC 電圧に問題が生じる可能性があります。D0920 は、回路ブレーカーをトリップするため、内部コンデンサに蓄えたエネルギーを使用します。蓄積コンデンサは超長寿命の電解コンデンサで、周囲温度 50 °C(121 °F)で 30 年以上の規定寿命があります。220/250 V dc のシャントトリップコイルを持つ回路ブレーカーに十分な量のトリップ用エネルギーが蓄積されています。D0920 は 絶縁された常時開接点を持つ出力表示リレーと、絶縁された常時閉接点を持つ出力表示リレーをそれぞれ 1 つずつ備えています。その他の機能には、電源およびトリップ表示、テストモード、感度調整が含まれます。

  • コンパクトなサイズ
  • トリップタイム <1 ms> ms
  • フレキシブルな認証
  • センサー入力は 1 つまたは 2 つのセンサーの対応が可能
  • 調整可能な光感度
  • テストモード
  • Fits into wide range of arc-flash applications
  • アーク放電によるダメージと怪我のリスクを抑制
  • CCC and CE compliance allowing installation in many locations
  • Single arc-flash relay can monitor 2 sensors
  • Allows operation in bright environments and maximum sensitivity in dark environments
  • Allows relay and sensor test without tripping the system

D0920 部品

Filtersフィルター

D0920 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Electrical power-distribution systems

シリーズ: D0920 関連資料

D0920 関連製品

代替