background-waves

AF0500-00-CC

Arc Flash Relay - Conformally Coated | シリーズ: AF0500
info

AF0500-00-CC は、供給電圧 dc 110-250 のアーク放電リレーです。

特性価格
供給電圧 AC
100 / 240
供給電圧 DC
110 / 250
リレー接点構成
3 フォーム C (N.O./N.C.)、1 フォーム A (N.O.)
出力オプション
2 IGBT switches
リレー接点の動作
Fail-safe / Non Fail-safe
寸法
高さ 5.1 x 幅 7.9 x 奥行 2.1 D インチ
重量 (kg)
0.7 Kg (kilogram)
自動マニュアル
リセット
Latching
デジタル入力
4
システムタイプ
Solidly Grounded AC; Resistance Grounded AC; Ungrounded AC
テストボタン
Front-panel switch; Two remote contacts

AF0500-00-CC 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
AF0500-00-CCArc Flash Relay - Conformally Coated

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。