一致するキーワードがありません
推奨製品
AF0500-00 は、供給電圧 ac 100-240 のアーク放電リレーです。
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。
飲食業における電気安全上の危険を最小化し、生産性を向上させる工業用ヒューズとリレーをご覧ください。
リテルヒューズのアーク放電リレーをレビューし、重要な機器の保護に使用されているこれらのリレーの例を見つけてください。
アーク放電リレーから工業用 GFCI、電圧モニターまで、リテルヒューズは安全性と効率性を高めるために必要な電子コンポーネントを提供します。
電気的障害を最小化し、コストのかかるダウンタイムを削減する保護リレー、ヒューズ、SPD をご覧ください。
リテルヒューズのアーク放電リレーの機能を比較します。いずれのリレーも NFPA 70E および NEC 240.87 標準規格に適合しており、プラグアンドプレイでの取り付けが可能です。
当社が風力タービン向けに製造しているヒューズ、リレー、温度センサー、DC ディスコネクトスイッチをご覧ください。
AF0500 アーク放電リレーの取り付けと使用に関する説明書をダウンロードしてください。