background-waves

シリーズ: AF0100

AF0100 シリーズ - アーク放電リレー
製品ステータス| i
info

AF0100 シリーズアーク放電リレーは、光センサーを使用してアークを素早く検知し、回路ブレーカーをトリップさせることにより、アーク放電の被害を抑えるコスト効率に優れたマイクロプロセッサを搭載した保護リレーです。ポイントセンサーと光ファイバーセンサーを自由に組み合わせてリレーに接続することで、最大限の保護を可能にします。AF0100 には、PGA-LS10 ポイントセンサーおよび PGA-LS20/PGA-LS30 光ファイバーセンサーが使用可能です。これらのセンサーは広い検出角度で設計されており、アーク放電に適切な感度を提供します。リレーとセンサーの LED は、センサーの状態とどのセンサーがアーク故障を検出したかを示します。センサー、入力、トリップコイルの電圧は、フェイルセーフの動作を保証するために監視されます。二次的なソリッドステート トリップ回路がフェイルセーフ機構として内蔵されており、起動中でも素早くアーク放電を検出することができます。

AF0100 ユニットには、複数のデバイスがトリップを必要とするアプリケーションで使用するための独立した 2 つのフォーム-C の接点が付属しています。これは特に、アーク放電が発生した際、発電機およびブレーカーをトリップする必要がある発電機アプリケーションに適しています。コンパクトなサイズで、DIN レールまたは表面実装が可能なため、機器メーカーに最適なリレーです。

  • コンパクトなサイズ
  • 2 種類の光学センサーに対応
  • デュアルセンサー入力
  • 調整可能な光感度
  • ディスクリートワイヤーネットワーキング
  • フェイルセーフシステム
  • USB インターフェース
  • ユニットの状態表示
  • LED 表示
  • 幅広いアーク放電アプリケーションに適合
  • ポイントセンサーまたは光ファイバーセンサーを自由に組み合わせて使用することで、最大限の柔軟性を実現
  • 1 つのリレーで 2 つのアーク放電センサーを監視
  • 明るい環境での動作と暗い環境での最大感度が可能
  • 複数の AF0100 または AF0500 ユニットを相互接続してシステムを形成
  • 光学センサーと入力の継続的な監視により、最大限の保護を保証
  • 構成ソフトウェアはドライバやソフトウェアのインストールなしで簡単に使用可能
  • 自己診断と遠隔ユニットの状態表示による継続的な保護
  • リレーとセンサーのトリップおよびセンサー状態表示

AF0100 部品

Filtersフィルター

AF0100 アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチギアキュービクル
  • 変圧器コンパートメント
  • 発電機制御パネル
  • モーター制御センターバケット

シリーズ: AF0100 関連資料

AF0100 関連製品

代替