background-waves

AF0025-00

SIMPLIFIED ARC-FLASH RELAY | シリーズ: AF0025
info

AF0025 シリーズアーク放電リレーは、コンパクトなパッケージで革新的なアーク放電保護を提供する、コスト効率に優れた OEM 向けソリューションです。 The relay significantly reduces arc-fault damage in ac and dc compartments by detecting the light from an arc flash using one or two optical sensors, and rapidly providing a trip signal.コンパクトな設計により、可能な限り小さなスペースにも表面実装や DIN レール取付けが可能で、結合器ボックスやインバータなどの狭いキャビネットに最適な OEM ソリューションとなっています。AF0025 はコンフォーマルコーティングされており、環境への配慮がなされています。

The use of one or two sensors makes it flexible for small or medium-size panels, with onboard or remote reset capability.設定が不要なため、コンピュータを必要とせずにすばやく簡単に取り付けられます。また、このユニットはソリッドステート冗長トリップ回路を内蔵しており、内部フェイルセーフ機構を提供します。さらに、電源投入時でも非常に高速なアーク放電応答を提供します。遮断デバイスにトリップ信号を発するために、絶縁された切替(フォーム C)出力接点が 1 つ用意されています。ここで、遮断デバイスはフェイルセーフまたは非フェイルセーフ動作モードに設定できます。2 つ目のフォーム C 接点は、センサーとの通信の喪失などのエラー状態を通知するために用意されています。

特性価格
供給電圧 DC
24
リレー接点構成
2 Form C, 240V ac / 30 V dc, 6A resistive
リレー接点の動作
Fail-safe / Non Fail-safe
入力電圧(V)
24 V dc
重量 (kg)
0.3 Kg (kilogram)
絶縁保護コーティング
あり
デジタル入力
0
取付け方式
Surface, or DIN Rail
センス抵抗(Ω)
3 klux fixed
最大動作温度 (°C)
70
動作温度最高(華氏)
158
最低動作温度(°C)
-40
動作温度最低(華氏)
-40
Trip Time
5 ms (typical)
  • コンパクトなソリューション
  • 2 つのセンサー入力
  • 固定した光感度
  • 内部フェイルセーフ設計
  • フェイルセーフ動作と非フェイルセーフ動作が選択可能
  • エラー出力
  • 奥行きわずか 1.82 インチ(46.23 mm)の最もコンパクトなアーク放電デバイスで、密集したキャビネットにも取り付け可能
  • 保護性能と設計の柔軟性の向上
  • 1 または 2 センサーアプリケーションに柔軟に取り付け可能
  • 取り付け時に調整が不要
  • 冗長ソリッドステート回路
  • トリップ出力は、電圧引き外し装置または不足電圧引き外し装置で動作するように設定できます
  • フェイルセーフ出力は、アーク放電リレーにエラーが発生しているか、または保護機能がアクティブに機能しているかを確認します

AF0025-00 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 太陽光発電用コンバイナーボックス
  • インバータ
  • 工業用無停電電源装置
  • ジャンクションボックス
  • 空きスペースが少ない OEM パネル

AF0025-00 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
AF0025-00SIMPLIFIED ARC-FLASH RELAY

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。