AF0025 シリーズアーク放電リレーは、コンパクトなパッケージで革新的なアーク放電保護を提供する、コスト効率に優れた OEM 向けソリューションです。このリレーは、1 つまたは 2 つの光学センサー PGA-LS10-01B を使用してアーク放電からの光を検知し、トリップ信号を迅速に提供することにより、AC および DC コンパートメントでのアーク故障による被害を大幅に軽減します。コンパクトな設計により、可能な限り小さなスペースにも表面実装や DIN レール取付けが可能で、結合器ボックスやインバータなどの狭いキャビネットに最適な OEM ソリューションとなっています。AF0025 はコンフォーマルコーティングされており、環境への配慮がなされています。
PGA-LS10-01B センサーを 1 つまたは 2 つ使用することで、小型または中型のパネルに柔軟に対応でき、オンボードまたはリモートでのリセット機能を備えています。設定が不要なため、コンピュータを必要とせずにすばやく簡単に取り付けられます。また、このユニットはソリッドステート冗長トリップ回路を内蔵しており、内部フェイルセーフ機構を提供します。さらに、電源投入時でも非常に高速なアーク放電応答を提供します。遮断デバイスにトリップ信号を発するために、絶縁された切替(フォーム C)出力接点が 1 つ用意されています。ここで、遮断デバイスはフェイルセーフまたは非フェイルセーフ動作モードに設定できます。2 つ目のフォーム C 接点は、センサーとの通信の喪失などのエラー状態を通知するために用意されています。
- コンパクトなソリューション
- 2 つのセンサー入力
- 固定した光感度
- 内部フェイルセーフ設計
- フェイルセーフ動作と非フェイルセーフ動作が選択可能
- エラー出力
- 奥行きわずか 1.82 インチ(46.23 mm)の最もコンパクトなアーク放電デバイスで、密集したキャビネットにも取り付け可能
- 1 または 2 センサーアプリケーションに柔軟に取り付け可能
- 取り付け時に調整が不要
- 冗長ソリッドステート回路
- トリップ出力は、電圧引き外し装置または不足電圧引き外し装置で動作するように設定できます
- フェイルセーフ出力は、アーク放電リレーにエラーが発生しているか、または保護機能がアクティブに機能しているかを確認します
AF0025 部品
フィルター
品番 | アクション | Supply Voltage DC | Relay Contacts Config | Relay Contacts Operation | Input Voltage (V) | Weight (kg) | Conformally Coated | Digital Inputs | Mount Method | Sense Resistance (Ω) |
---|
品番 | アクション | Supply Voltage DC | Relay Contacts Config | Relay Contacts Operation | Input Voltage (V) | Weight (kg) | Conformally Coated | Digital Inputs | Mount Method | Sense Resistance (Ω) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 Form C, 240V ac / 30 V dc, 6A resistive | Fail-safe / Non Fail-safe | 24 V dc | 0.3 Kg (kilogram) | Yes | 0 | Surface, or DIN Rail | 3 klux fixed | |||
0 Kg (kilogram) |
AF0025 アプリケーション
- 太陽光発電用コンバイナーボックス
- インバータ
- 工業用無停電電源装置
- ジャンクションボックス
- 空きスペースが少ない OEM パネル
シリーズ: AF0025 関連資料

Arc-Flash Relays Product Capabilities Guide
リテルヒューズのアーク放電リレーをレビューし、重要な機器の保護に使用されているこれらのリレーの例を見つけてください。


Improve Safety and Reliability with Instant Arc-Flash Detection Brochure
リテルヒューズのアーク放電リレーをレビューし、重要な機器の保護に使用されているこれらのリレーの例を見つけてください。

アーク放電からの 3 重の保護
リテルヒューズのアーク放電リレーの機能を比較します。 いずれのリレーも NFPA 70E および NEC 240.87 標準規格に適合しており、プラグアンドプレイでの取り付けが可能です。