background-waves

シリーズ: A0220

A0220 シリーズ - 光電センサー
製品ステータス| i
info

A0220 シリーズは、優れたアーク放電監視を提供するアーク検出光電センサーです。このセンサーは 180°の検出領域内の光に反応します。アーク故障の可能性がある場所に取り付けられ、3 m の半球内で 2 kA のアークを検出することができます。これらのセンサーには、簡単に最大 50 m まで短縮または延長することができる、10 m のシールド付き 2 線式電気ケーブルが付属しています。 このシリーズはリテルヒューズ D0920 および PGR-8800 アークフラッシュリレーと互換性があります。A0220 センサーおよびアーク放電リレーは、アーク放電の有害な影響に対して優れた保護を提供し、電気機器の寿命を向上させ、また作業員の安全を確保します。

  • 180° の検出領域
  • センサー信号は 0.5 mA/k lux の mA 電流信号
  • Wide-ranging fault detection
  • Superior protection

A0220 部品

Filtersフィルター

A0220 アプリケーション

ハイライトセクション

  • For use with Littelfuse arc-flash relays

シリーズ: A0220 関連資料

A0220 関連製品

代替