background-waves

リレーテスト装置

弊社は、工業用アプリケーションにおける保護、安全制御、最適な配電に対するお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。保護リレー製品ラインナップには、電流ピックアップレベル、遅延、漏電保護の調整をテストするために設計されたリレー試験器が含まれます。これらの漏電リレー試験器は、変電所、モーター制御センター、中央配電盤、スイッチボード、テストベンチで使用され、リレーの動作を確認します。この製品グループには、より多くの試験オプションに対応する耐衝撃性のあるケースとセレクタースイッチも含まれています。
  • Remote test input
  • Adjustable current setpoint
  • Adjustable time duration setpoint
  • Testing can be conducted from a different location
  • Tests the entire ground-fault circuit
  • Maximum ground-fault protection

リレーテスト装置 部品

Filtersフィルター