インプットモジュール

電流および温度入力モジュールは、保護リレーおよび制御リレーが使用する情報を取得し、シェアします。このモジュールには、測温抵抗体(RTD)に加えて、電流の不均衡、地絡、過負荷、過電流イベント、過電圧イベント、位相差、相損失、相反転、不足電流イベント、および不足電圧イベントを検出するセンシング回路が含まれています。リテルヒューズの各入力モジュールは、遠隔地での取り付けや危険な環境での使用が可能であり、複数のタイプのリレーとのインターフェース接続が可能です。
- 65 V ac 〜 265 V ac の AC 入力電圧
- Dc input voltages from 18 V dc to 32 V dc and 80 V dc to 275 V dc
- Remote monitoring at up to 1.2 km from equipment being monitored
- 絶縁保護コーティング
- DIN rail-mounted, panel-mounted, and surface-mounted versions available
- 3-, 5-, and 8-contact versions available
- 5- or 10-year warranties
インプットモジュール 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | Analog Inputs | Supply Voltage DC | Conformally Coated | Communications | Auto Manual Reset | Temp Sensor Config |
---|
品番 | アクション | Analog Inputs | Supply Voltage DC | Conformally Coated | Communications | Auto Manual Reset | Temp Sensor Config | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | ||||||||
Standard | ||||||||
Standard | ||||||||
Up to eight 4-20 mA | 24 | Standard | RS-485 | Remote | 8 programmable inputs |
インプットモジュール アプリケーション
- モーター保護機器
- Pump protection
- Voltage monitors