接地基準モジュール

リテルヒューズでは、工業用アプリケーションにおける電力の保護、安全制御、配電に関するお客様のニーズに応えるために不可欠な製品を提供しています。リテルヒューズ接地基準モジュールなどの保護リレーアクセサリは、DC 地絡モニターを DC バスに接続するために設計されています。これらのモジュールは、地絡保護を提供し、電気的な危険を最小限に抑えるのに役立ちます。この製品アクセサリグループには、アンペア定格 24 ~ 1000 V dc の非接地 DC バスに接続する 7 つの POWR-GARD® 接地基準モジュールシリーズが含まれます。
接地基準モジュール 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Power Consumption |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Power Consumption | |
---|---|---|---|---|