電気関連アクセサリ

リテルヒューズでは、電気安全上の危険を最小限に抑え、機器の損傷を抑え、生産性を向上させ、電気故障による怪我から作業員を保護することを目的として、リテルヒューズ保護リレー製品向けのさまざまな電気アクセサリを提供しています。この電気アクセサリグループには、電力を最大限に保護し、安全に制御するための幅広い機能を備えた 8 つのシリーズが含まれています。製品グループには、インフォーマー IR キット、ヒートシンクコンパウンド、時間調整ダイヤル、ポテンショメーター、ロックシャフトなどが含まれます。具体的なニーズに合わせた電気アクセサリのセレクションをご覧ください。
電気関連アクセサリ 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Mount Method | Termination Type | Time Delay Range (s) | Humidity |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Mount Method | Termination Type | Time Delay Range (s) | Humidity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 - 600 Vac | Torque: 7 in-lbs | 10 - 95% non-condensing per IEC 68-2-3 | |||||
340 - 480 Vac | Torque: 7 in-lbs | 10 - 95% non-condensing per IEC 68-2-3 | |||||
200 - 480 Vac | Torque: 7 in-lbs | 10 - 95% non-condensing per IEC 68-2-3 | |||||
200 - 480 Vac | Torque: 7 in-lbs | 10 - 95% non-condensing per IEC 68-2-3 | |||||
200 - 480 Vac | Torque: 7 in-lbs | 10 - 95% non-condensing per IEC 68-2-3 |