Depend on Littelfuse to deliver reliable electronics solutions for each component of a wireless charging system for electric cars, buses, and

変流器

リテルヒューズは、相電流、地絡電流、低レベルの漏電電流が深刻な損害を引き起こす前にこれらを検出する変流器を多種提供しています。弊社の変流器を設置することで、電気コンポーネントを最大限に保護できます。
- 50mA から 5A までの CT 二次電流定格
- 内径 25.4mm~210mm
- 標準絶縁レベル 600 V
- 最大800:1までの幅広い巻数比
- 磁束調整器が利用可能、また一部のバージョンに付属
- 軽量
変流器 部品
フィルター
199 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | CT Secondary Current (A) | Inner Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Number of Conductors or CT Ratio | Flux Conditioner | Sensor Hole Size |
---|
品番 | アクション | CT Secondary Current (A) | Inner Diameter (in) | Inside Diameter (mm) | Number of Conductors or CT Ratio | Flux Conditioner | Sensor Hole Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変流器 アプリケーション

EV ワイヤレス充電器
ハイライトセクション
- 電流モニター
- 漏電リレー
- 中性点接地抵抗器