カバー

リテルヒューズでは、リテルヒューズ保護リレー製品向けのカバーやエンクロージャなど、さまざまなリレーアクセサリを提供しています。このアクセサリグループには、工業用アプリケーションにおける電力の保護、安全制御、配電のための幅広い機能を備えた 8 つのシリーズが含まれています。これらの製品には、改ざん防止カバー、防水カバー、電気エンクロージャボックス、通信モニターを収容するためのスチール製エンクロージャボックス、ほこりの多い環境向けのカバー、IP65 保護カバー、および屋外アプリケーション向けに特別に設計されたカバーが含まれます。高品質なカバーとエンクロージャのセレクションをご覧ください。
カバー 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Mount Method | Termination Type | Protection Class |
---|
品番 | アクション | Mount Method | Termination Type | Protection Class | |
---|---|---|---|---|---|
Torque: 7 in-lbs | IP20 (finger safe) | ||||
Torque: 7 in-lbs | IP20 (finger safe) | ||||
Torque: 7 in-lbs | IP20 (finger safe) | ||||
Torque: 7 in-lbs | IP20 (finger safe) | ||||
Torque: 7 in-lbs | IP20 (finger safe) |