background-waves

アダプターおよびソケット

リテルヒューズでは、リテルヒューズリレー製品向けのカバー、取付けアダプター、ソケットなど、さまざまなリレーアクセサリを提供しています。このアクセサリグループには、次のものが含まれます:1. NDS シリーズは 8 ピンの 8 極ソケットです。2. OT シリーズは(プラグイン用の)8 極ソケットまたはマグナルソケットです。3. P0500 シリーズは、表面実装アダプターまたは DIN レール実装アダプターです。4. P1011 は表面実装用の 8 ピンの 8 極ソケットです。5. SD シリーズは 12 ピンの表面実装長方形ソケットです。各シリーズには、さまざまな定格、取り付け機能、ネジ / スナップ式アタッチメントが用意されています。

アダプターおよびソケット 部品

Filtersフィルター