保護リレーおよび制御のカタログ
弊社の総合カタログから、お客様のアプリケーションに最適な保護リレーおよび制御製品をお探しください。
適切なアクセサリを使用することで、電気系統の構築、安全性、および性能性が向上します。リテルヒューズは、豊富なケーブルタイと高性能のバッテリーポストアダプターを提供することで、お客様が最高の結果を得られるよう支援しています。弊社のナイロン製 ケーブル タイの長さは 98 mm ~540 mm、幅は 2、5 mm ~ 78 mm、引張強度は 8 kg ~ 55 kg となっています。弊社のバッテリーポストアダプタは、ネジ式プラス端子に取り付け、標準のバッテリーケーブルクランプに接続します。
上記の製品には、さまざまな保護リレー改造アダプタープレートをご用意しています。これらのアダプタープレートにより、電気機械式リレーや機能不良の既存リレーの更新プロセスを簡素化できます。記載のない特定の製品を交換する場合には、工場にお問い合わせください。アダプターは、交換するリレーに応じて、パネル取り付け用のプレートスタイルまたは引き出しスタイルのどちらかでお求めいただけます。製品寿命が近づいている電気機械式リレーまたはソリッドステートリレーについては、モーター、フィーダー、地絡保護のアップグレードをご利用いただけます。