background-waves

保護リレー

現場に耐久性と信頼性に優れた保護リレーがない場合、作業員が電気故障によって怪我を負う危険性があります。さらに、電流リレーでは防げたはずの過電圧事象、アーク放電、短絡が原因で機械やポンプ、モーターが故障すると、生産性が低下します。リテルヒューズでは、あらゆるソリューションを提供しています。メーカー、建設会社、鉱業および化石燃料事業者、太陽光発電事業者は、重要な機器の制御に、リテルヒューズのリレー、リレーソフトウェア、漏電回路遮断器 (GFCI)、漏電リレー、遅延リレー、本質安全リレーを利用しています。

下のサブカテゴリ 保護リレー

保護リレー 関連資料

保護リレー 注目の製品

保護リレー 情報センター

保護リレーおよび制御 概要

リテルヒューズでは、工業用アプリケーションにおける電力の保護、安全制御、配電に関するお客様のニーズに応えるために不可欠な製品を提供しています。

保護リレーと制御製品ポートフォリオには、総合的なラインモーターとポンプ保護リレー、アーク放電リレー、漏電リレー、フィーダー保護機器、ポンプ制御装置、遅延型リレー、フラッシャー、タワー照明などが含まれており、電気安全上の危険を最小限にし、機器の損傷を抑え、生産性を向上させ、電気故障による怪我から作業員を保護します。

建設、製造、鉱業、石油・ガス、太陽光発電、その他多くの業界のプロフェッショナルが、その設計や重要なアプリケーションに対して堅牢で永続的な保護を提供するために、リテルヒューズの製品に信頼を寄せています。

地絡とも呼ばれる漏電は、多くの工業用施設で見られる電気故障の大半を占めています。漏電は、電圧のかかった位相コンダクタと接地、または装置のフレームとが意図せず接触してしまうことにより起こります。地絡電流の帰還路は、接地システムおよびそのシステムの一部となる人物または機器を通ります。漏電の多くの原因は絶縁破壊ですが、ケーブルの損傷または人的エラーなどの他の形によっても起こります。湿度、水分、埃が多い環境では、設計およびメンテナンスにより注意を払う必要があることを理解しておくことが大切です。水分は導電性を持つことから、絶縁低下を引き起こし、電気的障害の可能性を高めます。実際に、数々の研究によって、漏電はアーク放電事故などの記録された電気故障の 95% 以上を占めるということも明らかになりました。

漏電保護リレーは電気システムの位相地絡故障を検知し、電流がトリップ時間設定を超えるとトリップするよう設計されています。素早く漏電を検知し、適切な応答を開始することで、漏電リレーは重要な作業のアップタイムに影響を与えることなく作業員の電気的安全性を高め、電気故障による機器へのダメージを最小化します。漏電は電気システムでもっとも一般的なタイプの故障であり、米国電気工事規程 (NEC®) などの多くの電気工事規定では工業用システムに漏電保護を必要としています。リテルヒューズの漏電リレーは、マイクロプロセッサをベースにした DFT フィルタリング技術を採用しており、高調波成分の多いシステムに最適です。

選択可能な DFT フィルタリングおよびピーク検知アルゴリズムにより、固定周波数および可変周波数のどちらのアプリケーションにおいても優れたフィルタリングが可能になり、誤作動なしで高精度の漏電保護を提供します。早い段階で電気関連の問題を検知できるため、漏電リレーはダメージを大幅に削減し、修復プロセスを加速させます。高度なフィルタリング性能を備えた高精度の漏電リレーは、湿気、振動、化学薬品および埃による絶縁破壊を検知します。漏電リレーは通常、工業および製造施設において、発電機、トランス、スイッチギア、モーター制御センター (MCC)、分電盤、様々な周波数のモータードライブ、溶接機および加熱ケーブルに使用されています。リテルヒューズの漏電リレーは、表面実装、DIN レール取付け、利用可能なアダプターを使用したパネル取付けが可能です。他の漏電リレーと取り替える際、多くの場合は既存の変流器 (CT) を利用でき、取付けが非常に簡単になります。改造用のアダプタ板も用意されており、アップグレードの完了に必要な作業量が最小化されています。

利用可能なモデルについては、こちらをご覧ください。

抵抗接地

抵抗接地により、通常、非接地システムおよび直接接地システムに伴う問題は解決されます。抵抗接地はシステムをアーク漏電によって起こる過渡過電圧から守り、漏電箇所を特定する方法を提供します。この名前はシステムの中性点とアースの間の抵抗の追加に由来しており、中性点接地抵抗器または NGR とも呼ばれます。抵抗器の仕様は所望の地絡電流量をカバーするようユーザーが決定しますが、システムの容量性充電電流より大きい必要があります。2.4 kV 以上のシステムには、低抵抗接地システムが使用できます。そのようなシステムでは、通常、地絡電流は 25 A 以上であり、10 秒以内で解消されます。

抵抗接地は、地絡電流を 5 A まで削減することにより、過度の漏電によるダメージ、直接接地システムに伴う単相アーク放電の危険性を除去します。IEEE 規格 141-1993 によれば、アーク放電の危険性は地絡電流が 5 A 以下になると除去されます。

適切なサイズの抵抗接地システムは、非接地システムの過渡過電圧と漏電箇所の特定の難しさという 2 つの問題を解決します。抵抗接地システムは過渡過電圧、単相アーク放電の危険性を除去し、漏電箇所を特定する性能を提供します。これらの性能により、電気故障や機器のダメージによる予期せぬシャットダウンを削減できます。NGR 抵抗接地システム製品群には、抵抗接地システムを改造または設計するのに必要なすべてのコンポーネントが含まれています。追加の漏電リレーをフィーダーに取り付けることで、選択的な調整と漏電箇所を特定する機能が得られます。

利用可能なモデルについては、こちらをご覧ください。

監視

補助モニターは、1 つの異常状態のみを監視し、アラーム音を発したり、電力除去の方法を提示したりする単機能デバイスです。視覚的な表示も使用できます。モニターは、特定の問題に対して効率的なソリューションを提供することを目的としています。各モニターは、ヒューズ、回路ブレーカー、または保護リレーなどの既存の保護と連携し、そのコンポーネントの監視を行うことで電気システムの安全性とパフォーマンスを強化します。リテルヒューズの NGR モニターは、絶縁監視、接地の連続性、抵抗監視など、アプリケーションに特化した機能を実現するよう設計されています。

接地チェックモニターは、機器の接地コンダクタにおける問題の検出に使用されます。モバイル機器には通常、パイロットワイヤーとも呼ばれる余分な電線が位相コンダクタおよび接地コンダクタとともに配置されています。接地チェックモニターはこのパイロットワイヤーを利用し、機器そして個別の終端装置へ信号を送信します。信号はその後、機器の接地コンダクタ、そしてモニターへと戻ります。モニターは継続的にこの開回路または短絡回路のループを監視し、問題が発生した場合にはそれを知らせます。

絶縁監視は、電気システムの故障の最も一般的な原因に対処します - 絶縁破壊。絶縁モニターはシステムのどのポイントにも取付け可能で、絶縁体の問題を検出します。モニターは単相に接続され、継続的にシステムの絶縁抵抗を測定するために DC 信号を注入します。このモニターは通常、非通電フィーダーまたはモーターに設置され、フィーダーの回路ブレーカーあるいはモータースターターに合わせた周期で作動します。回路ブレーカーが開くと、モニターが通電し、非通電のケーブルおよびモーター巻線を監視し始めます。非接地システムでは、モニターはシステムが通電していてもしていなくても、アースに対する絶縁抵抗を継続的に監視します。

抵抗監視は、電気的障害を引き起こす中性点からアースへの経路における故障を検知するように設計されています。故障の例として、ワイヤの盗難、不完全な接続、腐食、抵抗素子の破損などがあります。抵抗モニターはシステムの中性点からアースまでの経路に問題がないか、継続的に監視を行います。問題が発生した場合、NGR モニターがアラームを発します。

利用可能なモデルについては、こちらをご覧ください。

モーター保護

モーター保護リレーは、過負荷、温度過昇、過電流、ジャム、不足電流、高抵抗巻線故障、電流および電圧の不均衡、相損失、逆相、非電気ソースからの熱、激しい起動、モータージョギング、過度の運転サイクルによって起こる、損失の大きなモーターのダメージを防止します。統合的な保護、計測、データロギング、遠隔通信などの機能がモーターの寿命を延ばし、プロセス効率を最大化します。過負荷保護は、モーターまたは負荷の問題によって起こる電気的障害や火災の可能性を削減するため、米国電気工事規程 (NEC®) などのさまざまな電気工事規定の要件となっています。リテルヒューズのモーター保護リレーは、通電中の機器の近くでメンテナンスを行う際のアーク放電の危険性を低減する過電流低減機能を有し、より安全な電気システムを実現します。

リテルヒューズは、あらゆるレベルのモーター保護ニーズを満たす幅広い製品を提供しています。お客様に適した保護レベルはどれですか ?

良い:モーターに流入する電圧を監視することにより、基本的なレベルの保護を提供します。保護機能がないと、不完全な状態によりモーター巻線が過熱してモーターの絶縁体が焼け、モーターの早期故障を引き起こす可能性があります。リテルヒューズの MotorSaver モデル 460 および 201A-AU は、過電圧 / 不足電圧、相損失、逆相、不均衡な電圧、急速なサイクリングに対して保護を提供します。

より良い:「良い」レベルでのすべての電圧 / 相保護に加えて、負荷側を監視し、イベントを記録し、リアルタイムでディスプレイに状態を表示(トラブルシューティングに最適)したい場合があります。リテルヒューズの MotorSaver モデル 455 では、第二の電圧入力を追加し、モーター接触器の負荷側電圧を監視して、接点の故障を検知し、履歴と過去 20 件の故障を記録します。また、Informer-MS により、故障コードや相ごとのリアルタイム電圧、電圧の不均衡などをワイヤレスで確認することができます。

最適:これらの強化された過負荷リレーでは、「良い」および「より良い」製品のすべての電圧 / 相保護機能を、オンボードディスプレイとオプションの通信機能搭載の過負荷リレーに組み合わせています。リテルヒューズの MotorSaver モデル 777 では、モーターが無負荷状態で運転しないようにするための負荷不足保護機能、簡単なプログラミング、リアルタイムの電圧値、電流値表示、故障コードを提供します。

素晴らしい:「最適」よりも優れているものは何ですか ? リテルヒューズでは、さらに高度なモーター保護リレーを取り揃えており、鉱業や石油・ガスなどの重要なアプリケーションの高価なモーターに「素晴らしい」保護を提供します。リテルヒューズの MPS および MPU-32 モデルは、3 相低電圧中馬力誘導電動機向けの保護、計測、データロギング機能を提供します。

モーター保護リレーについて詳しく知りたいですか ? トラブルシューティングガイド、ビデオ、チェックリスト、ケーススタディなどは、 Littelfuse.com/MotorProtection でご覧いただけます。

ポンプ保護

ポンプはしばしば危険な状態や状況にさらされ、ポンプに深刻な損傷を与える可能性があります。リテルヒューズの PumpSaver 製品は、このような状況において、ポンプを保護し、作動不能にします。PumpSaver 製品は、単相と三相の両方のアプリケーションに対してさまざまな制御を提供します。これらの制御オプションには、本質安全リレー、オルタネートリレー、ポンプコントローラ、液面レベル制御、シール漏れ検出器、電力モニターなどがあり、これらはすべてポンプ保護のニーズに応える優れた選択肢です。

強化型電力モニター

多くのポンプ運転アプリケーションでは、高度な電力監視と制御が必要です。リテルヒューズの PumpSaver 強化型電力モニターでは、強化型過負荷リレーに含まれるすべての保護と機能を提供しており、特に低馬力および / または低速モーターアプリケーションをサポートするように設計されています。この強化型電力モニター製品群は、あらゆるタイプのモーターやポンプに対して最適な保護を提供します。

本質安全リレー

危険な環境で電子制御を適用するのは、困難な場合があります。幸いなことに、リテルヒューズの本質安全リレーおよびポンプ制御装置は、危険エリアと非危険エリア間の橋渡しをするように特別に設計されています。弊社では、さまざまなシステム向けに独特の出力リレー構成を提供する、本質安全リレーおよび制御装置のモデルをいくつか提供しています。

オルタネートリレー

オルタネートリレーは、2 つの独立した負荷間で運転時間のバランスをとるように設計されており、多くのポンプやコンプレッサーアプリケーションで使用されます。運転時間のバランスを取ることで、冗長な機器を均等に使用し、システムの信頼性を高めます。

ポンプコントローラリレー

複数ポンプ構成のアプリケーションでは、多くの場合、バランスの取れた運転時間と冗長性が必要です。リテルヒューズ SymCom では、複数のポンプアプリケーションに対応するよう設計されたポンプコントローラ(本質安全および非本質安全の両方)を提供しています。

液面制御 & シール漏れ検出器

リテルヒューズの液面制御リレーは、フロートまたは導電性プローブを使用して、導電性液体のポンプ運転を制御するために使用されます。ポンプアップまたはポンプダウン アプリケーションに使用できます。弊社のシール漏れリレーおよび漏れ / 温度リレーは、ポンプ内のセンサーを監視し、早期に警告を発したり、ポンプを無効化したりすることで、シール漏れや温度過昇に対する保護を提供します。

ポンプ保護リレーについて詳しく知りたいですか ? 清水ポンプ運転カタログ、ケーススタディー、アプリケーションノートなどのさまざまな関連資料は、Littelfuse.com/PumpProtection でご覧いただけます。

フィーダー保護

フィーダー保護リレーは、重要なアプリケーションおよびプロセスにおいて、過電流、漏電(地絡)、相損失またはその他の有害な状態からフィーダー回路を保護します。

フィーダー保護リレーは、機器の寿命を延ばし、安全性を強化し、効率を最大化する予測および予防保全に不可欠なデータを提供します。リテルヒューズのフィーダー保護リレーは、通電中の機器の近くでメンテナンスを行う際のアーク放電の危険性を低減する過電流低減機能を有し、より安全なシステムを実現します。

フィーダー保護リレーは、配電システムにおける故障を検出し、機器の寿命を延ばし、そのような機器に触れる人の安全性を向上することを目的として設計されています。高度な柔軟性を有し、システム上の他の保護デバイスと連携できます。フィーダー保護リレーは、加工、製造、石油、化学、鉱業、林業、給水、廃水などの各施設で使用されます。最新のフィーダー保護リレーは、旧式の電気機械リレーの改良には最適の選択です。

利用可能なモデルについては、こちらをご覧ください。

補足的監視

補助モニターは、1 つの異常状態のみを監視し、アラーム音を発したり、電力除去の方法を提示したりする単機能デバイスです。視覚的な表示も使用できます。モニターは、特定の問題に対して効率的なソリューションを提供することを目的としています。各モニターは、ヒューズ、回路ブレーカー、または保護リレーなどの既存の保護と連携し、そのコンポーネントの監視を行うことで電気システムの安全性とパフォーマンスを強化します。リテルヒューズ POWR-GARD モニターは、絶縁監視、接地連続性および抵抗監視などのアプリケーション特有の機能性のために設計されています。

接地チェックモニターは、機器の接地コンダクタにおける問題の検出に使用されます。モバイル機器には通常、パイロットワイヤーとも呼ばれる余分な電線が位相コンダクタおよび接地コンダクタとともに配置されています。接地チェックモニターはこのパイロットワイヤーを利用し、機器そして個別の終端装置へ信号を送信します。信号はその後、機器の接地コンダクタ、そしてモニターへと戻ります。モニターは、開回路または短絡回路についてこのループを継続的に監視し、問題が発生したことを示します 0

絶縁監視は、電気システムの故障の最も一般的な原因に対処します - 絶縁破壊。絶縁モニターはシステムのどのポイントにも取付け可能で、絶縁体の問題を検出します。モニターは単相に接続され、継続的にシステムの絶縁抵抗を測定するために DC 信号を注入します。このモニターは通常、非通電フィーダーまたはモーターに設置され、フィーダーの回路ブレーカーあるいはモータースターターに合わせた周期で作動します。回路ブレーカーが開くと、モニターが通電し、非通電のケーブルおよびモーター巻線を監視し始めます。非接地システムでは、モニターはシステムが通電していてもしていなくても、アースに対する絶縁抵抗を継続的に監視します。

抵抗モニターは、電気的障害を引き起こす可能性のある中性点からアースへの経路における故障を検知するように設計されています。故障の例としては、配線の盗難、不完全な接続、腐食、抵抗素子の破損などがあります。抵抗モニターはシステムの中性点からアースまでの経路に問題がないか、継続的に監視を行います。問題が発生した場合、NGR モニターがアラームを発します。

リテルヒューズ POWR-GARD 補助モニターの製品ラインナップには、 PGM-8134 接地連続性モニター、PGM-8325 中性点接地モニター、PGR-8600 絶縁モニターがあります。また、リテルヒューズ POWR-GARD では PGC シリーズ変流器、PGE シリーズ検出抵抗器、PGB シリーズ遠隔表示アセンブリ、端子、アダプタなど必要なオプションのアクセサリも提供しています。

アーク放電は制御されていない、激しい電気エネルギーの発光放電で、本来なら絶縁するための媒体に電流が流れる際に発生します。アーク短絡の最も一般的な原因は絶縁不良です。これらの不良の要因は欠陥があったり老朽化した絶縁素材、不十分なあるいは誤ったメンテナンス、ほこり、湿気、害虫(害獣)、人的エラー(テスト用プローブを不適切な表面に接触させた、またはツールが滑って通電導体に触れたなど)によって引き起こされる場合があります。アーク放電イベントは危険であり、死亡事故につながる可能性があります。OSHA によると、工業におけるアーク放電イベントは、資格を持つ電気作業者における電気関連の事故や死亡原因の約 80% を占めています。作業員の怪我が避けられた場合でも、アーク放電は機器を破壊し、結果として機器の交換やダウンタイムによる損失を被るのは避けられません。

アーク放電は制御されていない、激しい電気エネルギーの発光放電です ... その結果、コストのかかる交換とダウンタイムが発生します。リテルヒューズのアーク放電リレーは、アーク放電イベントにおける安全性の向上と機器のダウンタイムの短縮に役立ちます。弊社のリレーは信頼性の高い光検出技術を利用して、アーク放電が差し迫っていることを検知し、1 ms 未満でブレーカーにトリップ信号を送り、ダメージが発生する前に電力を遮断します。シンプルなプラグ アンド プレイによる取り付けにより、機器の入射エネルギー(HRC)低減に対する理想的で費用対効果の高いソリューションとなっています。

入手可能なモデルについては、こちら [アーク放電ページへのリンク] をご覧いただくか、ビデオ、ホワイトペーパー、FAQ(よくあるご質問)、ガイドフォーム仕様、アーク放電エネルギー低減電卓などのその他の技術関連資料については、 Littelfuse.com/ArcFlash をご覧ください。

フラッシャーおよびタワー照明制御

リテルヒューズの SSAC フラッシャーには、固定および調整可能なフラッシュレートを備えたソリッドステートおよびリレー出力制御が含まれています。これらは、さまざまなアプリケーションで誘導性負荷、白熱性負荷、または抵抗性負荷を制御するために使用されます。リテルヒューズの SSAC ビーコンフラッシャーおよびランプモニターは、通信塔、煙突、冷却塔、高層ビル、橋梁、ユーティリティタワーなどでの長年の使用により、その信頼性が実証されています。ランプモニターは、これらのタワー灯および障害灯アプリケーションのランプをリモート監視できるようにします。

詳細情報および製品別データについては、こちらをクリック

遅延型リレー

リテルヒューズは 2014 年に、低い保守コストで長寿命を実現する信頼性の高い設計で知られ、タイマー製造業界をリードする SSAC を買収しました。SSAC は 40 年以上前の創業以来、業界のリーダーであり続けています。これらの信頼性の高い設計により、SSAC は印象深い 10 年保証を付けて、製品の品質を裏付けています。

多機能

リテルヒューズ SSAC の多用途多機能遅延型リレー には、さまざまな機能と遅延時間範囲の選択肢があり、ニーズに応じた最適なタイマーが見つかります。装置の表面で必要な機能と時間範囲を選択するだけです。

利用可能なモデルについては、こちらをご覧ください

 

ソリッドステートおよびリレー出力

リテルヒューズ SSAC の電気機械式リレー出力遅延型リレーは、オンメイク遅延、オンブレイク遅延、シングルショット、インターバル、リサイクルなど、さまざまな機能を備えています。弊社のリレー出力遅延型リレーはすべて、入力と出力間の絶縁と、出力接点間の電圧降下ゼロが保証されています。

リテルヒューズ SSAC のソリッドステート遅延型リレーは、アーク放電や経年劣化の原因となる可動部品がないため、リレー出力タイマーの最大 100 倍の製品寿命が得られます。さらに、弊社のソリッドステート遅延型リレーはすべてカプセル化されており、衝撃、振動、湿度などから保護されます。

機能別に利用可能なモデルをご覧ください。