background-waves

SRP1-CBAZL-025NW-N

製品ステータス| i

SRP1-CBAZL-025NW-N

SSR Panel, 1x25A/240VAC ZC, AC in, IP00 | シリーズ: SRP1-CB
info
特性価格
Output Max Current
25A
Output Nominal Voltage
24-240 V AC
Output Switching Style
Zero Cross
入力電圧範囲(V)
90-280 V AC
コンプライアンス
cЯUus, CE

SRP1-CBAZL-025NW-N 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SRP1-CBAZL-025NW-NSSR Panel, 1x25A/240VAC ZC, AC in, IP00

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。