background-waves

CON-1/120/30

製品ステータス| i

CON-1/120/30

1P 120V 30A CONTACTOR | シリーズ: HCC
info
1 & 2ポール接触器は、通常、住宅用アプリケーションで使用されます。これらの接触器は、1本のワイヤを使用して電流の方向を制御します。当社のエンジニアと品質スペシャリストは、全てのコンデンサを社内でテストと検証を行ったうえで、お客様の要件を満たす、またはそれを超えるサービスを提供します。納期に合わせ、豊富な在庫を取り揃えています。
特性価格
全負荷電流誘導性(A)
30
全負荷電流抵抗性
40A @ 600VAC
公称コイル電圧(V)
120
最大入力電圧(V)
132
回路ごとの接触機フォーム
1 pole NO with shunt
取付け方式
シャーシ実装
端子タイプ
"Coil: 0.25"" quick connect; Power: #10-32 screw terminal"
ロックされたローター電流
120A @ 600VAC
電圧を解放する必要
20
プルイン電圧(V)
88
最大スイッチング電圧 (V)
120
動作温度
-40°〜65℃
最高温度 (°F)
149
パッケージ
ボックス
最低温度(°F)
-40
絶縁電圧
2200
特殊機能
Silver Nickel contacts

CON-1/120/30 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
HCCY1XT02AA999CS1P 120V 30A CONTACTOR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。