background-waves

シリーズ: HCC

接触器
製品ステータス| i
info
The HCC Series Definite Purpose Contactors consists of 1 pole, 2 pole, 3 pole, and 4 pole contactors from 20 amperes through 40 amperes (1P, 2P, and 4P) and 20 amperes through 60 amperes (3P). サーモスタットで制御されるオン/オフスイッチとして機能する接触器は、製品の寿命を延ばすために一定の銀の厚さで設計されているため、幅広いアプリケーションの要求に最適です。1および2ポールモデルは通常住宅用アプリケーションで使用されますが、3ポール接触器は通常、商用アプリケーションで使用されます。 Meets NEMA standards and complies with the A2L refrigerant requirement of UL Category Control Number (CCN) LZGH2/8 for Annex JJ of UL 60335-2-40.
  • ダブル E 磁石アセンブリ
  • 頑丈な銀合金を使用した可動接点
  • NEMA 規格に準拠した一体型端子設計
  • 終端オプションには、コンボスクリュー、プレッシャープレート付きスクリュー、またはラグがあります
  • ユニバーサル実装構成
  • オプションで補助スイッチが利用可能
  • 省電力で最適なパフォーマンスを実現
  • 製品の寿命を延ばすため
  • 絶縁端子なしで間隔を空けることが可能
  • 幅広いシステムニーズに対応
  • 設置の合理化を支援
  • 3 極接触器用に設計

HCC 部品

Filtersフィルター

HCC アプリケーション

grey air conditioning units
ヒートポンプ

Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

ハイライトセクション

  • HVAC/R
  • 飲食業
  • 照明
  • 溶接
  • 水 / 廃水処理

シリーズ: HCC 関連資料