Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

特定用途接触器

特定用途向け接触器は、サーモスタット制御のオン / オフスイッチとして機能し、温度が上昇すると回路を閉じます。 Constructed with silver poles to ensure even heating and cooling as well as long life, each definite purpose contactors made by Littelfuse meets NEMA standards and complies with the A2L refrigerant requirement of UL Category Control Number (CCN) LZGH2/8 for Annex JJ of UL 60335-2-40.
- 30Aから120Aまでの全誘導電流負荷定格
- 600 V ac で 40 A から 600 V ac で 120 A までの全抵抗電流負荷定格
- コイル電圧:24V、120V、208/240V、480V
- 銀合金製極
- コンボスクリュー、プレッシャープレート付きスクリュー、またはラグ端子
- -40°C〜65°Cの温度で動作
- NEMA 規格への適合
- 最大 4 つのポールで使用可能
- 電磁石を 2 個使用することで電力要件を削減
- ユニバーサルな取付け構成により、取付けを効率化
- 3極接触器用の補助スイッチ
特定用途接触器 部品
フィルター
23 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Contactor Form per Circuit | Full Load Current Inductive (A) | Full Load Current Resistive | Nominal Coil Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input Voltage Maximum (V) |
---|
品番 | アクション | Contactor Form per Circuit | Full Load Current Inductive (A) | Full Load Current Resistive | Nominal Coil Voltage (V) | Frequency (Hz) | Input Voltage Maximum (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pole NO with shunt | 30 | 40A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
1 pole NO with shunt | 30 | 40A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
1 pole NO with shunt | 40 | 50A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
1 pole NO with shunt | 30 | 40A @ 600VAC | 24 | 26.4 | ||||
1 pole NO with shunt | 30 | 40A @ 600VAC | 208/240 | 264 | ||||
1 pole NO with shunt | 30 | 40A @ 600VAC | 208/240 | 264 | ||||
2 pole NO | 30 | 40A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
2 pole NO | 30 | 40A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
2 pole NO | 40 | 50A @ 600VAC | 120 | 132 | ||||
2 pole NO | 30 | 40A @ 600VAC | 24 | 26.4 | ||||
2 pole NO | 30 | 40A @ 600VAC | 24 | 26.4 | ||||
3 pole NO | 30 | 40A @ 600VAC | 120 | 132 |
特定用途接触器 アプリケーション

ヒートポンプ

HVAC
大手 OEM は、HVAC 装置の重要な電子コンポーネントにリテルヒューズの製品を採用しています。 弊社では、回路を電気故障による損傷から保護し、負荷を制御してシステムパフォーマンスを向上させ、温度を正確に検知するなど、最も幅広いデバイスのポートフォリオを設計しています。
ハイライトセクション
- 食品および飲料加工機器
- HVAC/R システム
- 照明システム
- 水/廃水システム
- 溶接機械