background-waves

2N6071AG

THY C77 4A 200V TRIAC | シリーズ: Low Power TRIAC up to 1200V
info

この TRIAC は主に、調光器、モーター制御、熱制御、電源、または全波シリコンゲート制御ソリッドステートデバイスが必要な場合などの全波 ac 制御アプリケーション用に設計されています。TRIAC タイプのサイリスタは、陽極または陰極のゲート駆動により適用される陽極アノード電圧のいずれかの極性について、ブロック状態から伝導状態へ切り替えます。

特性価格
オンステート電流 (Itrms) (A)
4
VDRM (V)
200
IGT 最大値 (mA)
5
ITSM 60Hz (A)
30
  • TTL、HTL、CMOS、およびオペアンプ集積回路の論理機能への直接結合に独自に対応する高感度ゲート駆動
  • Gate Triggering 4 Mode - 2N6071A,B, 2N6073A,B, 2N6075 A,B
  • 最大 600 ボルトのブロック電圧
  • パラメーターの均一性および安定性を保つ、完全に拡散およびガラスパシベーションされたジャンクション
  • 低熱抵抗、高熱放散および耐久性を維持するための小型で堅牢なサーモパッド構造
  • デバイスマーキング:デバイスの種類、例、2N6071A、日付コード
  • 鉛フリーパッケージで提供されます。このページに記載されている仕様は、標準および鉛フリーの両方のデバイスに該当します。

2N6071AG 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
2N6071AGTHY C77 4A 200V TRIACRoHS6/9/2017Pb-Free6/9/2017あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。