background-waves

CLA60MT1200NTZ

Power Thyristor Discretes-Triac TO-268AA | シリーズ: 最大1200Vの高効率 TRIAC
高効率TRIACシリーズは、向上した順方向電圧の特性と最大で1200Vまでのブレークダウン電圧を備えたさまざまなパッケージを提供します。
特性価格
VRRM [Rect] (V)
1200
IRMS [相ごと] (A)
30
TC (°C)
120
ITSM (A)
380
TVJM (°C)
150
rT (mΩ)
12.5
RthJC (K/W)
0.55
RthCH (K/W)
0.15
パッケージタイプ
TO-268AA (D3Pak) (2HV)

CLA60MT1200NTZ 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CLA60MT1200NTZ-TRLTHYRISTOR - TO268AA
CLA60MT1200NTZ-TUBPower Thyristor Discretes-Triac TO-268AA

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。