background-waves

CLA60MT1200NHR

製品ステータス| i

CLA60MT1200NHR

Power Thyristor Disc-Triac ISO247 | シリーズ: 最大1200Vの高効率 TRIAC
高効率TRIACシリーズは、向上した順方向電圧の特性と最大で1200Vまでのブレークダウン電圧を備えたさまざまなパッケージを提供します。
特性価格
VRRM [Rect] (V)
1200
IRMS [相ごと] (A)
66
TC (°C)
100
ITSM (A)
380
TVJM (°C)
150
VT0 (V)
0.86
rT (mΩ)
12.5
RthJC (K/W)
0.9
RthCH (K/W)
0.25
パッケージタイプ
ISO247

CLA60MT1200NHR 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CLA60MT1200NHRPower Thyristor Disc-Triac ISO247

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。