background-waves

シリーズ: BTA12-x00CW

TRIAC TO-220 ISO 12A
製品ステータス| i
info

この TRIAC は、高度なノイズ排除や整流 di/dt が必要とされる高性能全波 AC 制御アプリケーション用に設計されています。

最終製品:

  • 白物家電
  • 最大 800 V のブロック電圧
  • オンステート電流定格:25°C で 12 A RMS
  • 3 つの象限での均一なゲートトリガー電流
  • dV/dt 1500 V/µs に対する高い耐性(最低 125°C )
  • 緩衝ネットワークによる保護の必要性を最小化
  • 業界標準の TO-220AB パッケージ
  • 高整流 dI/dt 1.5 A/ms(最低 125°C)
  • 内部絶縁(2500 VRMS)
  • 鉛フリーデバイス
  • UL 登録 - ファイル #E69369
  • 高電圧での低いリーク電流

BTA12-x00CW 部品

Filtersフィルター

BTA12-x00CW アプリケーション

ハイライトセクション

  • AC モーター制御