Fluorescent and LED light dimmer solutions available from Littelfuse include MOSFETs and triacs for current switching. This block diagram shows

TRIAC

交流用の適切な名前の三極管である TRIAC は、サイリスタとして機能します。ヒーター、照明制御、電動工具や家電製品のモータードライブのソリッドステートスイッチとして機能します。AC スイッチには3つのバージョンがあります。高感度トライアックは、低電圧デジタル制御回路を開閉します。標準トライアックは、交流電流の連続的な流れを保証します。オルタニスタ TRIAC は、大きな誘導負荷を発生させる高速スイッチングタスクを処理します。リテルヒューズが製造する各 TRIAC には、高感度バージョン、標準バージョン、およびオルタニスタバージョンがあります。これらはすべてプリント回路基板の表面に実装するように設計されています。
- 500 V ac〜1.2 kVaの高電圧に対応
- 最大200Aのサージに対応
- エポキシ樹脂モールドは、V-0のUL94 難燃性定格を備えています
- UL 認定
- RoHS 適合
- 不動態化接合によりリーク電流を低減
- ネジまたははんだで PCB に取り付けるように設計
- 数種類の端子をご用意
- ソリッドステートスイッチングにより、電圧を発生させるアーク放電が不要
- 半サイクルごとに必要なゲート活性化パルスが小さい
TRIAC 部品
フィルター
0.8onClick
40onClick
3onClick
50onClick
8onClick
540onClick
823 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | On-State Current (Itrms) (A) | VDRM (V) | IGTMAX (mA) | ITSM 60Hz (A) | VRRM [Rect] (V) | IRMS [per phase] (A) | TC (°C) | ITSM (A) | TVJM (°C) | VT0 (V) | rT (mΩ) | RthJC (K/W) | RthJH (K/W) |
---|
品番 | アクション | On-State Current (Itrms) (A) | VDRM (V) | IGTMAX (mA) | ITSM 60Hz (A) | VRRM [Rect] (V) | IRMS [per phase] (A) | TC (°C) | ITSM (A) | TVJM (°C) | VT0 (V) | rT (mΩ) | RthJC (K/W) | RthJH (K/W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 600 | 35 | 105 | ||||||||||||
1200 | 33 | 120 | 170 | 150 | 0.89 | 30 | 0.95 | ||||||||
1200 | 33 | 120 | 170 | 150 | 30 | 0.95 | |||||||||
1200 | 31 | 100 | 180 | 150 | 0.86 | 21.4 | 1.2 | ||||||||
1200 | 44 | 115 | 200 | 150 | 0.89 | 24 | 0.8 | ||||||||
1200 | 44 | 115 | 200 | 150 | 0.89 | 24 | 0.8 | ||||||||
1200 | 66 | 120 | 380 | 150 | 0.86 | 12.5 | 0.55 | ||||||||
1200 | 66 | 100 | 380 | 150 | 0.86 | 12.5 | 0.9 | ||||||||
1200 | 30 | 120 | 380 | 150 | 12.5 | 0.55 | |||||||||
1200 | 88 | 120 | 520 | 150 | 0.88 | 10 | 0.4 | ||||||||
1200 | 88 | 100 | 520 | 150 | 0.88 | 10 | 0.65 | ||||||||
4 | 200 | 5 | 30 |
TRIAC アプリケーション

調光器

冷蔵庫
ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。

給湯器
Highly efficient and long-lived water heaters use high-performance electronic components. Depend on Littelfuse to provide contactors, capacitors,

ポンプ、ヒーター、小型モーター
簡略化されたブロック図が示すように、ポンプ、モーター、ヒーターの複雑なシステムにより、コーヒーメーカーとエスプレッソマシンは豆を挽いたり、ミルクを淹れたり、泡立てたりすることができます。 各電子コンポーネントには、整流器、ソリッドステートスイッチ、接触器、および温度センサーが必要です。

炊飯器のマザーボード
炊飯器のマザーボードの簡略化されたブロック図は、金属酸化物バリスタ、ショットキーダイオード整流器、およびトライアックの必要性を示しています。 リテルヒューズは、これらの過電流保護および電流スイッチングデバイスをそれぞれ製造しています。