SIDAC


交流用シリコンダイオード(SIDAC)は、主にメタルハライドランプやキセノンライトのパルス電流イグニッションスイッチの役割を果たします。AC スイッチはノーマルオンの形態で作動し、低電圧電流を連続的に流すことができます。各サイクル中に交流用シリコンダイオードが加熱されると、電力サイリスタがパルスを発生させ、ランプや電球内のガスを燃焼させ続けます。
- トリガー電圧:190 V ac〜380 V ac
- 低いオン状態電圧:1 V ac 〜 15 V ac
- 代表的なオン状態電流:1 A
- ガラスパッシベーション処理されたジャンクション
- RoHS 適合
- 表面実装およびアキシャルリード構成で入手可能
- 一方向または双方向のパフォーマンスで入手可能
- 50 ~ 60 Hz の各ハーフサイクルで複数のパルスを生成
- ガラスパッシベーション処理されたジャンクションによって保証される阻止能力
- 高電圧電源や天然ガス点火装置にも使用可能
SIDAC 部品
フィルター
231 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | VBOMIN (V) | VBOMAX (V) | On-State Current (Itrms) (A) | IH MAX (A) | ITSM 60Hz (A) | IDRM @ VDRM (µA) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | VBOMIN (V) | VBOMAX (V) | On-State Current (Itrms) (A) | IH MAX (A) | ITSM 60Hz (A) | IDRM @ VDRM (µA) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|