GFCI outlets, AFCI outlets, and RCD breakers keep the lights on. This block diagram shows Littelfuse components that help the required safety

SCR

シリコン制御整流器(SCR)サイリスタは、低電流回路に対して効率的なスイッチングソリューションを提供します。ソリッドステートスイッチのゲートは、わずか数ミリアンペアの電流で開きます。また、デバイスは素早くターンオフするので、整流不良にも耐性があります。SCR サイリスタの代表的なアプリケーションには、液面センサーやストロボライトなどがあります。またリテルヒューズでは、容量放電イグニッションシステムや漏電遮断器(GFCI)用ソレノイド向けの SCR サイリスタも製造しています。
- 200 V dc〜600 V dcのブロック電圧定格
- 15A、25A、30Aのサージ性能に対応
- 定格電流 1 A、1.5 A、2 A を用意
- ターンオフ時間:55μs以下
- RoHS 適合
- 表面実装およびアキシャルパススルー構成で利用可能
- ガラスで封止されたジャンクションが耐久性を確保
- 高感度ゲートにより、マイクロプロセッサとの直接接続が可能
- 鉛フリーのリフローはんだ付けプロセスに対応
SCR 部品
フィルター
0.25onClick
70onClick
50onClick
1200onClick
18onClick
135onClick
70onClick
2000onClick
0.005onClick
65.005onClick
2.5onClick
950onClick
800onClick
2500onClick
5onClick
158onClick
0.001onClick
0.031onClick
1.3999onClick
3.5999onClick
0.79onClick
1.9onClick
50onClick
100000onClick
748 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | On-State Current (Itrms) (A) | VDRM (V) | TC (°C) | ITSM (A) | IGTMAX (mA) | TVJM (°C) | ITSM 60Hz (A) | VRRM / VDRM (V) | ITAV (A) | IDRM@VDRM 25°C (mA) | (dv/dt)cr (V/µs) | VTM (V) | VT0 (V) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | On-State Current (Itrms) (A) | VDRM (V) | TC (°C) | ITSM (A) | IGTMAX (mA) | TVJM (°C) | ITSM 60Hz (A) | VRRM / VDRM (V) | ITAV (A) | IDRM@VDRM 25°C (mA) | (dv/dt)cr (V/µs) | VTM (V) | VT0 (V) | di/dt @ 110°C (A/µs) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 30 | 100 | ||||||||||||||
12 | 400 | 30 | 100 | ||||||||||||||
16 | 100 | 30 | 160 | ||||||||||||||
25 | 600 | 30 | 250 | ||||||||||||||
4 | 200 | 0.2 | 20 | ||||||||||||||
4 | 400 | 0.2 | 20 | ||||||||||||||
120 | 380 | 150 | |||||||||||||||
0.8 | 400 | 0.2 | 20 | 0.001 | 1.7 | 50 | |||||||||||
0.8 | 100 | 0.2 | 20 | 0.001 | 1.7 | 50 | |||||||||||
0.8 | 200 | 0.2 | 20 | 0.001 | 1.7 | 50 | |||||||||||
0.8 | 200 | 0.012 | 20 | 0.001 | 1.7 | 50 | |||||||||||
0.8 | 200 | 0.05 | 20 | 0.001 | 1.7 | 50 |
SCR アプリケーション

AFCI/GFCI/RCDアウトレット&ブレーカー

煙・熱検知器
Wired smoke detectors and heat alarms require dependable ac power supplies, highly efficient dc–dc converters, and accurate temperature sensors.

インテリジェントアウトレット
Intelligent outlets let building managers and homeowners control energy use and costs via smartphones, tablets, or voice assistants. A block
SCR 関連資料