background-waves

Q4015LTTP

Qdrc 400V 15A 33/43V TO220 Iso | シリーズ: QxxxxLTx
info
Teccor ブランド QUADRAC デバイスは、ひとつのパッケージの中に DIAC トリガーを搭載したトライアックです。リテルヒューズが開発したこの製品を導入することで、個別の DIAC を購入する費用および組み立て時間、ならびにゲート DIAC との連結に要する作業時間を節約できます。また、オルタニスタ QUADRAC デバイス (QxxxxLTH) を利用すると、緩衝ネットワークを構築する必要がなくなります。

QUADRAC デバイスは双方向 AC スイッチであり、主ターミナルの一方の極性における電圧をゲート制御します。ノイズ排除が必要な速度制御、温度調節制御、照明制御など、AC スイッチングおよび位相制御アプリケーションに主に使用されます。

TRIAC 電流容量の範囲は 4A ~ 15A 、電圧の範囲は 200V ~ 600V です。QUADRAC デバイスは TO-220 パッケージで提供されます。

リードから実装表面まで、TO-220 パッケージは最大 2500V rms まで電気的に絶縁されています。4000V rms は特別注文にて対応可能です。要するに、外部の絶縁が不要となるために別の絶縁体を準備する必要がなく、絶縁体を取り付ける手順も省け、「ホットタブ」デバイスの経費を節約することができます。すべての Teccor TRIAC と DIAC チップにはガラスパシベーションが施されており、長期に渡る信頼性とパラメータの安定性を保証します。

このデータシートに記載されている多様なデバイスは、カスタム設計のアプリケーションに対応しています。詳細は工場までお問い合わせください。
特性価格
オンステート電流 (Itrms) (A)
15
VBO最低 (V)
33
VBOMAX (V)
43
VDRM (V)
400
IDRM@VDRM 25°C (mA)
0.01
IDRM@VDRM 125°C (mA)
2
VTM (V)
1.6
ITSM 60Hz (A)
200
dv/dt @ 125°C (V/µs)
200
di/dt @ 110°C (A/µs)
100
IH (A)
70
非繰り返しサージ電流 ITSM 50Hz
167
I2t
166
Triger Firing Capacitance Ct
0.1
Igtm
1.5
dvdt Typical
4
VDRM 100C での IDRM
0.5
100°C の dvdt
300
Breakover Voltage Vbb
5
Breakover Voltage Symmetry
3
タイプ
標準ゲート
IBO(mA)
25
  • RoHS 適合
  • ガラスパシベーションを施したジャンクション
  • 最大 600V までの電圧に対応

Q4015LTTP 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
Q4015LTTPQdrc 400V 15A 33/43V TO220 Iso

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。